PTRVB 4-FI /BU - Potentialfördelare
3270221
E-nummer: 2910149

Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm2, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Matningsvåning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Fördelningsplint i blå konstruktion för 24 V DC strömförsörjningar
Bryggbar potentialfördelning med matningsmöjlighet upp till 6 mm²