Jackbar brygga - FBST 50-PLC RD
1081050

Jackbar brygga, färg: röd


Produktdetaljer




Produkttyp Brygga

Belastningsström maximal 32 A

Belastningsström maximal 32 A

Längd 50 mm

Färg röd

Artikelnr 1081050
Antal/förp. 20 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod CK6243
Produktnyckel CK6243
GTIN 4055626807812
Vikt per styck (inklusive förpackning) 4,39 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,6 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena