E/UK
-
Ändstöd
1201442
E-nummer:
2911908
E-nummer:
2911908
Ändstöd, Det rekommenderade åtdragningsmomentet på 0,6 till 0,8 Nm gäller endast för den aktuella E/UK-varianten (V/C 05). Ett åtdragningsmoment på 0,5 till 0,6 Nm rekommenderas för den tidigare varianten (V/C 04). V/C-koden finns på produktetiketten., material: PA, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Det rekommenderade åtdragningsmomentet på 0,6 till 0,8 Nm gäller endast för den aktuella E/UK-varianten (V/C 05). Ett åtdragningsmoment på 0,5 till 0,6 Nm rekommenderas för den tidigare varianten (V/C 04). V/C-koden finns på produktetiketten. |
| Produkttyp | Ändstöd |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Bredd | 9,5 mm |
| Höjd | 50,5 mm |
| Djup | 35,3 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 36,8 mm |
| Längd | 50,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 1201442 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE7111 |
| Produktnyckel | BE7111 |
| GTIN | 4017918017323 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 8,266 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7,1 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
Kompatibla produkter
-
-
KLM-A - Radplint-gruppmärkningsskyltar 1004348
-
KLM - Radplint-gruppmärkningsskyltar 1004306
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
Fördelar
Stor märkyta
Hög och låg byggform
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge