DIN-skena med hål - NS 35/15 ZN PERF 2000MM
1206599

DIN-skena med hål, enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m)


Produktdetaljer




Produkttyp DIN-skena

Måttskiss
Bredd 35 mm
Hålbredd 15 mm
Höjd 15 mm
Hålhöjd 6,2 mm
Längd 2000 mm
Borrhålsavstånd 25 mm

Färg silverfärgad
Material Stål
Beläggning förzinkad

Anslutning enligt norm IEC / EN 
Tester enligt EN 60715:

Artikelnr 1206599
Antal/förp. 25 Styck
Minsta beställningsantal 25 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE7242
Produktnyckel BE7242
Katalogsida Sida 533 (C-3-2019)
GTIN 4017918173050
Vikt per styck (inklusive förpackning) 1 240 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 240 g
Tullnummer 72166190
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena