DIN-skena med hål, enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m)
Produktdetaljer
Produkttyp
DIN-skena
Måttskiss
Bredd
35 mm
Hålbredd
15 mm
Höjd
15 mm
Hålhöjd
6,2 mm
Längd
2000 mm
Borrhålsavstånd
25 mm
Färg
silverfärgad
Material
Stål
Beläggning
förzinkad, passiverad
Anslutning enligt norm
IEC / EN
Tester
enligt EN 60715:
Artikelnr
1201730
Antal/förp.
25 Styck
Minsta beställningsantal
25 Styck
Försäljningskod
BE7244
Produktnyckel
BE7244
Katalogsida
Sida 532 (C-3-2019)
GTIN
4017918017460
Vikt per styck (inklusive förpackning)
1 260 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1 260 g
Tullnummer
72166190
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27400602
ECLASS-10.0.1
27400602
ECLASS-11.0
27400602
ECLASS-12.0
27400602
ETIM
ETIM 8.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e