UCT-TM 6
-
Skylt för plintar
0828736
E-nummer:
2941009
E-nummer:
2941009
Skylt för plintar, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 60, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 5,6 mm
Produktdetaljer
Allmänt | Kan märkas med termoskrivare |
Produkttyp | Klemmenmarker |
Delning | 6,2 mm |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 60 |
Antal skyltar per rad | 10 |
Identifieringsteknik | Termisk överföring för mattor och kort, UV LED-teknik, direkt lasermärkning |
Bredd | 5,60 mm |
Höjd | 10,50 mm |
Djup | 4,60 mm |
Delning | 6,2 mm |
Färg | vit (RAL 9010) |
Material | PC |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Krav | ≥ 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
Temperaturbeständigkeit | |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Godkänd i test |
Tillvägagångssätt | Metod B |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
Lagertålighet | 2 År |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standarder | |
Normer/föreskrifter | EN 45545-2 |
Monteringssätt | låsning |
Artikelnr | 0828736 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BG2118 |
Produktnyckel | BG2118 |
GTIN | 4046356522465 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15,53 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14,256 g |
Tullnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,065 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotransferskrivare 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotransferskrivare 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivare 1002329
-
TOPMARK NEO - Laserskrivare 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Färgband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Färgband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Färgbandkassett 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Färgpatron 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengöringspatroner 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Färgpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Färgpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Färgpatron 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Färgpatron 5146662
-
TMP-UCT-MAG1 - Magasin 0803342
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magasin 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magasin 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magasin 0803143
-
THERMOMARK CARD - Termotransferskrivare 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotransferskrivare 5148888
-
TOPMARK LASER SE SE - Laserskrivare 0803287
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magasin 5146480
-
BLUEMARK ID - Skrivare 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
Fördelar
UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för Phoenix Contacts produkter med höga märkplatser, som t.ex. radplintar
Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med kartskrivarna
Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge