BLUEMARK CLED - Skrivare
5147999

Skrivare med LED-UV-teknologi för märkning av plastskyltar i UniCard-format.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Fördelar

Enkel och tidsbesparande hantering
Skrivaren känner av de inlagda märkkartornas riktning och vrider automatiskt utskriften 180° när så behövs
Märkningen är omedelbart vattenfast, och kan därför användas direkt
Snabb märkning av plastskyltar för plint-, ledar-, kabel- och apparatmärkning
Lösningsmedelfri märkning av upp till 10000 skyltar per timme
Miljövänlig höghastighetsskrivare tack vare modern UV-teknologi
Automatisk materialmatning
Nätverksanpassad via Ethernet