Elektroniska säkringar
Säkringar
Säkringar skyddar din utrustning mot överlast och kortslutningsströmmar och stänger bara av de drabbade strömkretsarna vid eventuella fel. För ideal säkring använder säkringarna olika tekniker: elektronik, termomagnetiska skydd och termiska skydd. Optimera din produktionsprocess och förkorta avbrottstiderna med hjälp av våra överströmsskydd.
Produktkategori
Fördelar
- Hög anläggningstillgänglighet genom selektivt skydd
- Tillförlitligt skydd av din utrustning – riktad frånkoppling vid fel
- Kan användas inom många områden tack vare olika utlösningsmekanismer och små märkströmsindelningar
- Lösningar för många applikationer, tack vare det omfattande produktprogrammet
Elektroniska och termomagnetiska säkringar
Olika typer av teknik för skydd
När man utgår från funktionen kan säkringarna delas upp på följande sätt:
- Termiska säkringar för skydd vid överlast
- Termomagnetiska säkringar för skydd vid överlast och kortslutning
- Elektroniska säkringar ger skydd vid överlast, kortslutning, ledningsdämpning och hög ingångskapacitet
Riktad frånkoppling
Skydd skyddar vanligtvis utrustning individuellt. I händelse av fel frånkopplar de enbart det drabbade ställdonet eller den drabbade sensorn i felkretsen.
För dig innebär det att produktionsprocessen fortsätter att köras utan avbrott.
När man utgår från funktionen kan säkringarna delas upp på följande sätt:
- Termiska säkringar för skydd vid överlast
- Termomagnetiska säkringar för att skydda vid överlast och kortslutning
- Elektroniska säkringar ger skydd vid överlast, kortslutning, ledningsdämpning och hög ingångskapacitet
| Utlösningstid vid överlast | Utlösningstid vid kortslutning | Din applikation är optimalt säkrad vid | |
|---|---|---|---|
| Termiska säkringar | Passar | Passar inte | Överlast |
| Termomagnetiska säkringar | Passar | Optimal | Överlast, kortslutning och långa kabelvägar (tack vare SFB-utlösningskaraktäristik) |
| Elektroniska säkringar | Optimal | Optimal | Överlast, kortslutning och långa kabelvägar |
Mer information om säkringar som e-paper
Här kan du få mer information i digital form om våra säkringar. Ta en titt i vårt e-paper eller ladda ner våra broschyrer som PDF-filer.
Säkringar eller skydd?
Säkringar:
• Funktion: Skyddar enskilda apparater eller mindre kretsar mot överlast och kortslutning.
• Användningsområde: Används främst i styrströmkretsar, signalkretsar eller för att skydda elektroniska apparater.
• Kapacitet: Lägre omkopplingskapacitet, men perfekt för att skydda känsliga enheter.
• Återanvändbarhet: Kan slås på igen efter utlösning.
Skydd:
• Funktion: Skyddar elektriska anläggningar mot överlast och kortslutning.
• Användningsområde: Används i huvudfördelningar och större elektriska anläggningar.
• Kapacitet: Kan koppla och avbryta höga kortslutningsströmmar.
• Återanvändbarhet: Kan också slås på igen efter utlösning.