- Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
- Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonssmältsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
- Optimalt överbelastningsskydd för de anslutna lasterna tack vare ett urval av olika kurvor
1-kanalig, termisk säkring för skydd av laster vid 250 V AC/72_V_DC vid överlast. För installation på säkringsplintar och gränssnitt för flatstiftsäkringar i form C enligt ISO-standard 8820-3. Med fast märkström: 2 A