- Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
- Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonssmältsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
- Optimalt överbelastningsskydd för de anslutna lasterna tack vare ett urval av olika kurvor
1-kanalig, termisk säkring för skydd av laster upp till 32 V DC vid överlast. Säkringstyp: trög. Kan anslutas till säkringsplintar och gränssnitt för flatstiftsäkringar i form C i enlighet med standarden ISO 8820-3. Med fast märkström: 6 A