Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TCP 10/16A - Termisk automatsäkring
1324402

1-kanalig, termisk säkring för skydd av laster vid 250 V AC/72_V_DC vid överlast. För installation på säkringsplintar och gränssnitt för flatstiftsäkringar i form C enligt ISO-standard 8820-3. Med fast märkström: 16 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonsflatsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
Aktivering av anläggningen vid underhåll via den integrerade enhetsomkopplaren