PT 10-FSI/C-LED 48 - Säkringsradplint
1088501

Säkringsradplint, typ av säkring: Låg, säkringstyp: C, märkspänning: 48 V, märkström: 25 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 10 mm2, diameter:  0,5 mm2- 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Snabb identifiering av felaktiga säkringar med LED-statusindikering
Bekväm testning av säkringar med dubbelsidigt testuttag
De lättillgängliga säkringsinsatserna är bekväma att använda eller byta ut
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Passar i alla flatsäkringsinsatser enligt ISO  8820‑3 (DIN 72581‑3)