TCP 32DC/30A M - Termisk automatsäkring
1499987

1-kanalig, termisk säkring för skydd av laster upp till 32 V DC vid överlast. Säkringstyp: trög. Kan anslutas till säkringsplintar och gränssnitt för flatstiftsäkringar i form C i enlighet med standarden ISO 8820-3. Med fast märkström: 30 A

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonsflatsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
Enkel identifikation av märkströmvärdet med färgmärkning