CSA
Godkännande-ID: 158887EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
Säkringsradplint, typ av säkring: Låg, säkringstyp: Typ-C/max. 2,2 W, märkspänning: 24 V, märkström: 25 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2- 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
| Anvisning vid beställning: | Säkringsinsats ingår inte i leveransen |
| Allmänt | Strömmen bestäms av insatt säkring och spänningen av vald ljusindikering. Konstant belastning enligt ISO 8820-2:2015 (E) max. 70 % av säkringens märkström. Tillämpning för enbart kortslutningsskydd. |
| Produkttyp | Säkringsplint |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Typ av säkring | Låg |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
| Säkring | Typ-C/max. 2,2 W |
| Spänningsområde ljusindikering | 12 V DC ... 30 V DC (LED röd) |
| Strömområde ljusindikering | 0,31 mA ... 0,95 mA |
| Spänningsområde ljusindikering | 12 V DC ... 30 V DC (LED röd) |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 6 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 10 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm ... 12 mm |
| Håltolk | A5 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-3 |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel ultraljudstätad | 0,34 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] ultraljudstätad | 22 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² Vid använding av TWIN-trådändhylsa rekommenderar vi att trådändhylsans minimilängd är 13 mm. |
| Märkarea | 6 mm² |
| Märkström | 25 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Belastningsström maximal | 30 A (i enskild anordning med 4 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 24 V |
| Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 1 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Bredd | 8,2 mm |
| Höjd | 74,1 mm |
| Djup | 44 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 45,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 53 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-3 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3212172 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE2236 |
| Produktnyckel | BE2236 |
| GTIN | 4055626394336 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 19,049 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 17,409 g |
| Tullnummer | 85369095 |
| Ursprungsland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,135 kg CO2e |