41 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Belastningsström maximal
41 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Bredd
47,5 mm
Höjd
29,6 mm
Rastermått
8,2 mm
Färg
röd
Material
Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Isolationsmaterial
PA
Monteringssätt
Jackat montage
Artikelnr
3032470
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE2Z2X
Produktnyckel
BE2Z2X
Katalogsida
Sida 402 (C-1-2019)
GTIN
4046356329095
Vikt per styck (inklusive förpackning)
11,786 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
11,445 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e