41 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Belastningsström maximal
41 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Bredd
14,7 mm
Höjd
29,6 mm
Rastermått
8,2 mm
Färg
orange
Material
Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Isolationsmaterial
PA
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Monteringssätt
Jackat montage
Artikelnr
3033830
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
BE2Z2X
Produktnyckel
BE2Z2X
Katalogsida
Sida 403 (C-1-2019)
GTIN
4055626152820
Vikt per styck (inklusive förpackning)
3,992 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3,65 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e