ZBF 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt
0808781

Märkbandsremsa platt, Remsor, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 8 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 8,15 mm, textfältets bredd: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras