Jackbar brygga, delning: 8,2 mm, poltal: 16, färg: röd
Produktdetaljer
Produkttyp
Jackbar brygga
Poltal
16
Delning
8,2 mm
Belastningsström maximal
32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Belastningsström maximal
32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Bredd
129,5 mm
Höjd
30 mm
Djup
30 mm
Delning
8,2 mm
Färg
röd (RAL 3001)
Material
Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Isolationsmaterial
PA
Monteringssätt
Jackat montage
Artikelnr
3033816
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE2Z2X
Produktnyckel
BE2Z2X
GTIN
4046356756525
Vikt per styck (inklusive förpackning)
19 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
18,52 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)