Komponenter för fastighetsautomation

Fastighetsautomation med Niagara Framework®

Övervaka, styr och optimera din fastighetsautomation centralt – med moderna styrenheter, ett flexibelt system för fastighetsdrift och molnbaserad analysprogramvara. Dra nytta av vår omfattande portfölj för en energieffektiv fastighetsinfrastruktur.

Nya produkter

Styrsystem för rumsautomation

Styrsystem för rumsautomation

Stort antal flexibla I/O-kanaler

Det modulära styrsystemet i produktfamiljen Catan i normformat kan användas flexibelt tack vare de multifunktionella I/O-kanalerna. De olika expansionsmodulerna ansluts till nätverket via Single-Pair-Ethernet. Den inkopplingsbara displayen underlättar idrifttagning och underhåll.

Huvudegenskaper

  • Kompakt normkonstruktion
  • I/O-kanaler optimerade för rumsautomation
  • Integrerad 3-port-ethernet-switch
  • Anslutning av upp till 16 I/O-moduler via SPE
  • Stöd för flera protokoll baserat på Ethernet, RS-485 och USB
  • Konstruktion via Emalytics och Niagara-ramverket

Fördelar

  • Plats- och kostnadsbesparingar tack vare mycket flexibel I/O-konfigurering
  • Stöd för idrifttagning och underhåll med plug-in-display för lokal drift
  • Kraftfull expansionsbuss möjliggör även distribuerad installation
  • Gränssnitt för IoT-tillämpningar
  • Hållbarhetsmärkningen Cradle-to-Cradle integrerad i konstruktionen

Fastighetsstyrning och expansionsmoduler


Fastighetsstyrningar

Kontroller för rums- och fastighetsautomation

Upptäck våra styrenheter för digitalisering av dina befintliga eller nya fastigheter. Läs mer om hållbar systemintegration av primära installationer och innovativ teknik inom rumsautomation.

System för fastighetsdrift (BMS)


Skärmdump Emalytics

Ledningssystem för fastighetsautomation

Ta reda på hur du kan använda vårt system för fastighetsdrift Emalytics, som bygger på Niagara Framework®, för att på ett intelligent sätt skapa nätverk och göra en holistisk analys av dina anläggningar, system och branscher.

Databaserad fastighetsdrift
Digitalisera fastigheter enkelt med vår molnlösning

Med vårat Smart Building-moln kan du avsevärt sänka dina löpande driftskostnader, öka fastighetens effektivitet och förbli flexibel på systemsidan.

Upptäck lösningar
Styrning av fastighetsstyrning med en surfplatta