Strömförsörjningen STEP POWER säkrar optimal energieffektivitet i fastigheten tack vare låga tomgångsförluster (0,1 W resp. 0,21 W) och hög verkningsgrad. Tack vare den höga verkningsgraden omvandlar nätaggregaten en mindre andel elektrisk energi till oönskad värmeenergi. Detta sänker inte bara energiförbrukningen, utan förlänger även livslängden på alla komponenter i apparatskåpet.
Primärswitchad STEP POWER för montering på DIN-skena, ingång: enfas, utgång: 24 V DC/2,5 A