Vår Catan-produktfamilj imponerar med sin standardiserade hårdvarudesign. Styrsystemet inklusive inbyggda I/O-enheter och expansionsmodulen i radplintkapslingen för DIN-skena har en bredd på sex delningsenheter och identiskt placerade anslutningspunkter. Detta gör det mycket enkelt att bygga ut befintliga system, eftersom produktfamiljens utrymmesbehov är lätta att uppskatta. Catan-modulernas kompakta utförande gör att de kan användas i elektriska underfördelningar, små fördelningscentraler och till och med i riktigt små installationsutrymmen för fastighetsteknik.
Styrsystem för fastighetsautomation. 14 konfigurerbara in- och utgångar. Gränssnitt: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, TP för rumsautomation, 2 x SPE för Catan-expansionsmoduler. Lokal prioriterad användning via Catan Control Panel.