Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, anslutningsteknik: 2-, 3-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, integrerad givarförsörjning, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Fastighetsstyrning
Använd innovativa fastighetsstyrningar från Phoenix Contact för att förverkliga dina Smart Building-projekt och öka energieffektiviteten i dina fastigheter, både i befintliga och nya byggnader. För detta ändamål finns en skräddarsydd portfölj med I/O-komponenter. Emalytics och Niagara-ramverket säkerställer effektiv teknik. Därmed stöds alla viktiga kommunikationsprotokoll.
Inline analog inmatningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 8 kanaler, TC (termoelement), RTD (resistiv givare), 2-, 3-ledar-anslutningsteknik
Inline, Temperaturregistreringsklämma, Analoga RTD-ingångar: 4 (NTC, linjära motstånd), anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakt
Inline-säkerhetsplint, komplett med tillbehör (anslutnings-stickkontakter och märkningsfält) 2-ledar-anslutningsteknik
Inline, Reläplint, Reläutgångar: 4 (potentialfritt), Slutande kontakt, 24 V DC, 230 V AC, hög inkopplingsström, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält