Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av analoga strömsignaler.
IB IL AI 8/IS-PAC
-
Analog modul
2861661
Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, anslutningsteknik: 2-, 3-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, integrerad givarförsörjning, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDADNV
Godkännande-ID: TAA00002CUcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324Kompatibla produkter
Fördelar
Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Visning av mätvärdet är möjligt i fem olika format
16-bitar analog-/digital omvandlare
Processdata-multiplex-drift
Hög mätnoggrannhet
Mycket hög störningsdämpning
Integrerad kortslutningssäker givarförsörjning
Överlastskyddade ström-ingångar