EMT (62X46)R - Insticksskylt
0800059

Insticksskylt, för märkning av Inline-moduler från Phoenix Contact, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 46 mm, textfältets bredd: 62 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

EMT (62x46)R, vit insticksskylt, för märkning av Inline-moduler från Phoenix Contact
Tack vare den speciella konturen passar EMT (62x46)R-insticksskyltarna perfekt i Inline-modulerna från Phoenix Contact
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål