THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotransferskrivare
0804663

Termotransferskrivare för rullmaterial, inkl. Euro-/US-nätkabel och USB-kabel. Support-CD:n innehåller användarmanualer på flera språk, länkar till firmware, drivrutiner samt planerings- och märkningsmjukvara. Tryckt bruksanvisning på tyska och engelska. 1 etikettrulle EML (20 x 8)R vit = 1000 etiketter, färgband = 50 m

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

THERMOMARK ROLLMASTER 600 är en industriskrivare för märkning av stora mänger märkningsmaterial i rullformat. Utskriftsupplösningen 600 dpi används speciellt för små detaljerade skyltar och barcodes
Märkning av stansade skyltar resp. klisterskyltar på rulle, skyltar som stoppas in och krympslangar
Snabb, högkvalitativ och varaktig märkning
Enkel och intuitiv användning via pekfärgskärm
Underhållsfri drift med beprövad termoskrivar-utskriftsteknik
Enkel styrning med PROJECT COMPLETE Software
USB- och Ethernetanslutningar