Färgband - THERMOMARK-RIBBON 110
5145384

Färgband, För rullskrivare för utskrift på produktgrupperna TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... och PMM..., bredd: 110 mm, färg: svart


Produktdetaljer




Produkttyp Färgband

Bredd 110 mm
Längd 300 m

Färg svart
Material Polyester

Omgivningsförhållanden
Rekommenderade lagerförhållanden 5 ... 35 °C / 30 ... 85 % relativ luftfuktighet.

Artikelnr 5145384
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod BG1223
Produktnyckel BG1223
Katalogsida Sida 40 (C-3-2019)
GTIN 4046356107471
Vikt per styck (inklusive förpackning) 355,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 346,4 g
Tullnummer 96121010
Ursprungsland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 19140611
ECLASS-10.0.1 19140611
ECLASS-11.0 19140614

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 44103100

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena