Gnistgap
Överspänningsskydd och åskskydd
Överspänningsskydd skyddar anläggningar och elektriska apparater mot höga spänningstoppar från omkopplingar och åsknedslag. Effektiva åskskyddskoncept omfattar invändigt och utvändigt åskskydd. Skydda anläggningens strömförsörjning, data och signaler. Välj ett säkert överspänningsskydd från våra omfattande produktfamiljer till ditt inre åskskydd.
Hitta enkelt det passande överspänningsskyddet
Produktportfölj överspänningsskydd
Överspänningsskydd för strömförsörjning
Överspänningsskydd av typ 1, typ 2 och typ 3 skyddar strömförsörjningen från åskledaren vid matningen till apparatskyddet vid terminalen. Kombiskydd förenar flera skyddsnivåer i ett överspänningsskydd. Därmed säkerställer de ett genomgående skydd i alla tillämpningar.
Fördelar:
- Överspänningsskydd för alla vanliga strömförsörjningssystem med kraftfulla kombiskydd och överspänningsskydd
- Genomgående skydd över alla skyddsnivåer med harmoniserade skyddsenheter
- Sparar utrymme och kostnader med kompakta lösningar
Överspänningsskydd för MSR-teknik och signaler
I applikationer inom mät-, styr- och reglerteknik (MSR-teknik) styrs och övervakas en mängd signaler. Våra skyddsenheter förhindrar störningar och skador på grund av överspänning och är en optimal lösning för alla dina applikationer.
Fördelar:
- Helhetslösning för skydd av signal- och kommunikationsgränssnitt – från apparatskåpet till fältet
- Effektiv integration även i trånga utrymmen med kompakta utföranden
- Ökad anläggningstillgänglighet med intelligent övervakning och snabb felupptäckt
Överspänningsskydd för IT
Datagränssnitt är särskilt känsliga för överspänning eftersom de arbetar med låga signalnivåer och höga frekvenser. Använd vårt överspänningsskydd för en störningsfri dataöverföring med oförändrad bandbredd i era IT-system.
Fördelar:
- Säkert överspänningsskydd utan att påverka moderna High-Speed-nätverk
- Helhetslösning för skydd av kommunikations- och IT-infrastruktur
- Effektiv implementering i alla tillämpningar med applikationsoptimerade utföranden
Överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem
Sändar- och mottagaranläggningar är särskilt utsatta för överspänningar. Antennledningar och antenner över byggnader utsätts för omedelbara atmosfäriska urladdningar. Med våra effektiva koaxiala överspänningsskydd är du på den säkra sidan.
Fördelar:
- Skydd av känsliga HF- och kommunikationssystem utan att överföringsprestandan påverkas
- Hög motståndskraft mot kraftiga överspänningar för maximal anläggningstillgänglighet
- Effektiv implementering i alla tillämpningar tack vare anpassade konstruktioner och anslutningstekniker
Överspänningsskydd för solcellsanläggningar
Solcellsanläggningar ställer särskilda krav på överspänningsskydd, t.ex. när det gäller luft- och krypsträckor eller olika spänningstyper som måste beaktas i solcellsanläggningar. Hos oss hittar du de rätta komponenterna för dina solcellsanläggningar, allt från installationsfärdiga combiner-boxar för generatorer till enskilda överspänningsskydd.
Fördelar:
- Effektiv projektgenomföring med förkonfigurerade lösningar för tak- och markmonterade anläggningar
- Planeringssäkerhet med standardenliga och testade systemlösningar
- Hög anläggningstillgänglighet med robusta och underhållsvänliga komponenter
Överspänningsskydd för E-Mobility-laddinfrastrukturen
Med våra överspänningsskydd CHARX protect skyddas laddstationer och elfordon mot skador genom överspänningar som kan uppstå i nätet genom blixtnedslag eller kopplingsaktiviteter. Därmed förblir din laddinfrastruktur alltid tillgänglig i alla väder och du kan ladda riskfritt.
Fördelar:
- Skydd av matningen mot skador orsakade av blixtnedslag och överspänningar i nätet
- Säker drift av 12- och 24-V-enheter med tillförlitligt skydd av känsliga komponenter
- Pålitligt kommunikationsskydd för stabila anslutningar via Ethernet
Gnistgap
Gnistgapen ansluter metalliska föremål ett ögonblick då höga spänningar uppstår, t.ex. vid ett blixtnedslag. Det gäller metalliska kroppar som inte får vara permanent galvaniskt förbundna under drift. Därmed skyddas isoleringen mellan de metalliska kropparna mot okontrollerade spänningsöverslag och påföljande isoleringsfel. Skydda t.ex. känsliga isolerflänsar i pipelines mot gnistor och förhindra fel, stilleståndstider och läckage.
Fördelar:
- Innebär maximalt skydd med högsta möjliga blixtströmsklass H
- Långlivad i extrema villkor genom utmärkt korrosionsbeständighet
- Mångsidigt användbar med godkännanden i explosionsfarliga områden som gäller i hela världen
Test- och övervakningsenheter
För manuellt test av jackbara överspänningsskydd enligt kraven i IEC 62305 använder du CHECKMASTER 2 som mobilt testinstrument. Regelbundna kontroller innebär transparens och förebygger fel i anläggningar och maskiner.
Fördelar:
- Snabb och säker kontroll av jackbara överspänningsskydd direkt på plats utan att behöva ingripa i installationen
- Tydlig tillståndsbedömning för preventivt underhåll och förebyggande utbyte
- Fullständig dokumentation genom automatisk lagring av alla testresultat
Teknik och grunder
Skyddscirkelprincip och skyddskoncept
Ett skyddskoncept för åsk- och överspänningsskydd ska planeras så att alla ledningar, enheter och anläggningar är integrerade.
Skyddscirkelprincipen kan enkelt visualiseras:
Föreställ dig en cirkel runt det objekt som du vill skydda. På alla ställen där ledningar korsar kretsen måste du installera överspänningsskydd. På så sätt skyddas området inom skyddscirkeln så att ledningsbundna överspänningar förhindras.
Ta med följande användningsområden i beräkningen när du planerar ditt skyddskoncept:
- Strömförsörjning (växelström, solcells- och likströmsapplikationer)
- Mät-, styr- och reglerteknik
- Informationsteknik
- Sändar- och mottagarenheter
Den effektiva skyddscirkeln bidrar till att skapa ett heltäckande överspänningsskydd.
Vilka standarder måste överspänningsskyddet uppfylla?
Nationella och internationella standarder ger en orientering vad gäller konstruktionen av ett blixt- och överspänningsskyddskoncept och konfigurationen av de enskilda skyddsenheterna. De skiljer sig åt beroende på region och användningsområde. Övergripande gäller blixtskyddsstandarden IEC 62305. Den beskriver skyddsåtgärder mot blixtnedslag och ger en utförlig riskanalys vad gäller ett skyddskoncepts nödvändighet, omfattning och lönsamhet.
Broschyrer om överspänningsskydd
Vill då få tryckt informationsmaterial om våra överspänningsskyddsprodukter? Nedan hittar du olika broschyrer om överspänningsskydd, tillgängliga som e-paper eller för nedladdning. Förutom den omfattande produktbroschyren ”Överspänningsskydd och avstörningsfilter” hittar du här även ytterligare broschyrer och flygblad om överspänningsskydd.