Gnistgap för e-området med plastmantel och anslutningsgängskruvar M10. För indirekt anslutning/jordning av funktionellt isolerade anläggningsdelar vid blixtpåverkan.
Gnistgap
Våra gnistgap skyddar isolerflänsar från att förstöras av överspänningar. Undvik avbrott, stillestånd eller till och med läckage för pipelines och skydda känsliga isoleringsflänsar från överslag. Gnistgapet tillhandahåller potentialutjämning och avleder överspänningar säkert. Det säkrar en stabil drift i hela pipelinen.
Anslutningskabel för FLT-ISG-100-EX, längd 200 mm.
Platta för montering av gnistgapet FLT-ISG-100-EX till en fläns, borrningsdiameter 26 mm.
Vinkel för montering av gnistgapet FLT-ISG-100-EX till en fläns, borrningsdiameter 36 mm.
Vinkel för montering av gnistgapet FLT-ISG-100-EX till en fläns, borrningsdiameter 48 mm.
Platta för montering av gnistgapet FLT-ISG-100-EX till en fläns, borrningsdiameter 42 mm.
Platta för montering av gnistgapet FLT-ISG-100-EX till en fläns, borrningsdiameter 22 mm.
Platta för montering av gnistgapet FLT-ISG-100-EX till en fläns, borrningsdiameter 36 mm.
Platta för montering av gnistgapet FLT-ISG-100-EX till en fläns, borrningsdiameter 33 mm.
Platta för montering av gnistgapet FLT-ISG-100-EX till en fläns, borrningsdiameter 11 mm.
Fördelar
- Maximalt skydd med högsta möjliga blixtströmsklass H
- Långlivad i extrema villkor genom utmärkt korrosionsbeständighet
- Optimalt skydd, tillslagsspänningar som är avstämda efter isoleringssatser för flänsar
- Mångsidigt användbar med godkännanden i explosionsfarliga områden som gäller i hela världen
Isolerfläns med gnistgap
Blixtskyddspotentialutjämning för pipelines
En lång drifttid är oumbärlig för kommersiell drift av pipelines. Aktiva korrosionsskyddssystem används som skydd mot rost. Dessa kräver isolering av metallrören mot jordpotentialen vid reguljär drift.
Gnistgap används som skydd mot skador på rörens och rörflänsarnas isolering genom av transienter. Vid förekommande transienter blir gnistgapet lågohmigt och spänningen avleds. På så sätt säkerställs blixtskyddspotentialutjämning. Tack vare den högsta möjliga blixtströmsklassen H (enligt IEC 52561-3) avleds även stora blixtströmmar säkert på den utsedda vägen till jord.
Gnistgap med monteringsmaterial
Stötströmståliga anslutningar
Eftersom det flyter mycket hög ström över materialet vid blixtar, måste även tillbehöret klara belastningarna på ett säkert sätt.
Samtliga tillbehörsdelar för anslutning av Phoenix Contacts FLT-ISG…-gnistgap dimensioneras därför för motsvarande avledningsförmåga.
Använd testade tillbehör vid installationen av gnistgapen, för att undvika fara från gnistor i explosionsfarliga områden.