Programvara för energiövervakning på en bildskärm och EMpro-energimätare

Energiövervakning

Effektiv energiövervakning är basen för din energihantering i enlighet med ISO 50001. Dra nytta av det optimala samspelet och användarvänligheten i vår portfölj för energiövervakning. Våra energimätare, strömtransformatorer och mätomvandlare täcker alla applikationer för registrering av energidata. Framtidsinriktade kommunikations- och programvarulösningar hjälper dig att integrera, visualisera och analysera dina energidata.

Fördelar

  • Bara tre steg till energimätning med intuitivt konfigurerbara energimätare
  • Exakt beräkning av energidata för respektive kostnadsställe med energimätare för fakturering
  • Meningsfull visualisering och analys av dina energidata med programvaran för energihantering
  • Omfattande sortiment av strömtransformatorer för första installation eller enkel eftermontering
  • Uppfyll ett brett spektrum av krav inom ström- och spänningsmätteknik med ett stort urval av mätomvandlare

Produkter och tjänster för framtidens intelligenta energihantering


Energieffektivitet är en verklig ekonomisk framgångsfaktor. Ett energihanteringssystem måste därför vara lätt att implementera. Vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar insamlingen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers

Våra kommunikationsgränssnitt för energiövervakning

Interaktiv bildkarta: Kommunikationsgränssnitt för energiövervakning
Programvara för energihantering
Vår programvara och våra tjänster för energihantering är särskilt anpassade till behoven hos energihanterare och hjälper dig att övervaka och analysera dina energidata enligt ISO 50001.
Mer information
Smart Services
Våra skalbara molntjänster gör det möjligt för företag att utforma sina drifts- och underhållsprocesser så effektivt som möjligt.
Mer information
Edge-teknik
PLCnext Control för edge-teknik förenar robustheten hos beprövade industridatorer med öppen PLCnext Technology och banar väg för konstruktioner med intelligenta IoT-edge-lösningar.
Mer information
Fjärr-I/O-system
Fjärr-I/O-system från Phoenix Contact i kapslingsklasserna IP20 och IP65/67 är anpassade för alla vanliga bussystem och nätverk.
Mer information
Strömförsörjningar för rackmontering
AC/DC-kraftmoduler TRIO POWER för 19"-rackmontering ger en dubbelriktad kraftomvandling i olika tillämpningsområden.
Mer information
Ström- och spänningsmätteknik
Vårt sortiment inom ström- och spänningsmätteknik erbjuder många användningsmöjligheter.
Mer information
Energimätare för fakturering
Energimätare för fakturering tillåter en energidataavräkning som är exakt för kostnadsstället.
Mer information
Strömtransformatorer för eftermontering
Våra strömtransformatorer för eftermontering baserade på Rogowski-spolen PACTRCP registrerar växelström på upp till 4000 A och omvandlar den till AC-sekundärström eller till en AC-mV-signal, beroende på den efterkopplade mätomvandlaren.
Mer information
Strömtransformatorer för den första installationen
Våra strömtransformatorer för den initiala installationen i PACT-omvandlarserien utgör ett komplett utbud för omvandling av växelström på upp till 4000 A AC.
Mer information
Multifunktionella energimätare
De multifunktionella energimätarna EMpro registrerar energidata och erbjuder en mängd olika alternativ för att kommunicera dem till överordnade styr- och ledningssystem.
Mer information

Upptäck vårt omfattande utbud för energiövervakning för din framtidssäkrade energihantering


Våra energimätare är grunden i vår energiövervakningsportfölj. Med EMpro-energimätare kan du skapa din energihantering för framtiden:
Via webbläsare och det integrerade REST-gränssnittet implementerar du energidata i ditt lokala nätverk. Eller gå direkt till molnet med EMpro. Du har åtkomst till dina mät- och apparatdata var du än befinner dig och kan använda andra smarta tjänster i Internet of things.

EMpro-energimätare för fakturering på DIN-skenan

Mätteknik för energi och kraft

Oavsett om det gäller komplex energimätning, enkel avräkning för kostnadsställen eller effektövervakning av solcellsanläggningen: våra produkter inom energi- och effektmätning registrerar alla elektriska storheter som är relevanta för energiövervakningen.

  • AC-energimätare för fakturering
  • DC-energimätare för fakturering
  • Multifunktionella energimätare
  • IoT-aktiverade energimätare med valfria smarta tjänster på Proficloud.io

Vårt solcellssträngövervakningssystem SOLARCHECK är speciellt utformat för övervakning av strömmar och spänningar i solcellsanläggningar.

Energy Management Service - On-Premises på en bildskärm och EMpro-energimätare

Programvara för energihantering

Upptäck potentiella besparingar och öka din energieffektivitet med våra energihanteringstjänster för energiövervakning i enlighet med ISO 50001.

Det finns två lösningar för meningsfull visualisering och analys av dina energidata:

  • Energy Management Service - On-Premises: lokalt, oberoende av externa servrar
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: platsoberoende, baserat på Proficloud.io
Strömtransformator för snabbanslutning bredvid Rogowski-spole

Strömtransformator

Oavsett om det handlar om den första installationen eller om en snabb och enkel eftermontering har vi ett brett utbud av strömtransformatorer för omvandling av växelströmmar upp till 4000 A AC till låga sekundärströmmar:

  • Strömtransformatorer för snabbanslutning, strömskena och lindning
  • Strömtransformator för eftermontering baserad på Rogowski-spolen
  • Konventionell strömomvandlare för eftermontering
Ström- och spänningsomvandlare

Ström- och spänningsmätteknik

Hitta rätt mätomvandlare för de olika krav som ställs inom ström- och spänningsmätningsteknik:

  • Strömomvandlare med WBM för strömmar upp till 100 A AC/DC och förvrängd ström
  • Strömomvandlare för strömmar upp till 600 A AC/DC och förvrängda strömmar
  • Strömomvandlare för strömmar upp till 200 A AC och förvrängda strömmar
  • Strömomvandlare för strömmar upp till 120 A AC
  • Strömvakter
  • AC-spänningsomvandlare för växelspänningar upp till 550 V AC
  • DC-spänningsomvandlare för likspänningar upp till 550 V DC
  • DC-spänningsomvandlare för likspänningar upp till 1 500 V DC
Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering

Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Broschyr
Broschyr energiövervakning