Spänningsomvandlare
Ström- och spänningsmätteknik
Med vårt utbud inom ström- och spänningsmätteknik har du många användningsmöjligheter: Med våra strömomvandlare mäter du lik- och växelström i alla kurvtyper samt förvrängd växelström och omvandlar den till en rad olika analoga standardsignaler. Våra spänningsomvandlare registrerar likspänning och sinusformad växelspänning i olika signalområden och omvandlar dem till analoga standardsignaler.
Produktkategori
Fördelar
- Noggrann detektering av sinusformade växelströmmar och förvrängda strömmar med våra AC-strömomvandlare
- Mätning av starka strömmar i alla kurvformer, tack vare AC/DC-universalmätomvandlare upp till 600 A
- Mät lik- eller växelspänningar upp till 660 V med våra AC- och DC-spänningsomvandlare i MACX MCR-serien
- Registrera likspänningar upp till 1 500 V DC med våra DC-spänningsomvandlare från produktfamiljen SOLARCHECK
Nya produkter
Enklare strömövervakning
Tydlig, kompakt och smart integrerad
Den praktiska strömövervakningen CMU-DC detekterar systemutnyttjande och ger tidiga varningar vid fel. Med en bredd på bara 8 mm sparar CMU-DC värdefullt utrymme i apparatskåpet och kan på ett smart sätt överbryggas direkt med kopplingsplintsprogrammet CLIPLINE complete.
Huvudegenskaper
- Strömmar upp till 20 A kan mätas
- Visuell indikering av kapacitetsutnyttjande i steg om 1 A
- Visuell indikering när tröskelvärdet överskrids
- Tidig varning via fjärrindikering
- Fjärrindikering av strömflödet i steg om 0,1 A
- Inställning på enheten via omkopplare
- Bryggbar till PT- och XT-plintar
Fördelar
- Snabb identifiering av kapacitetsutnyttjandet tack vare visuell display och fjärrindikering
- Kan tas i bruk på nolltid tack vare enkel användning och inställning direkt på enheten
- Mer plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd på endast 8 mm
- Snabb integrering när som helst tack vare bryggbarhet till modulära kopplingsplintsprogrammet CLIPLINE complete
Strömomvandlare
Här hittar du rätt mätomvandlare för registrering av likström, växelström och förvrängda strömmar:
- Strömomvandlare med webbaserad hantering för strömmar upp till 100 A AC/DC och förvrängda strömmar
- Strömomvandlare för strömmar upp till 600 A AC/DC och förvrängda strömmar
- Strömomvandlare för strömmar upp till 200 A AC/DC och förvrängda strömmar
- Strömomvandlare för strömmar upp till 120 A AC
- Strömvakter
Strömomvandlare med USB-C-gränssnitt och webbaserad hantering Intuitiv konfiguration, exakt mätning
Den nya produktfamiljen ECM-UC-strömomvandlare sparar mycket tid tack vare intuitiv enhetskonfiguration via webbaserad hantering (WBM). Du ansluter bara en vanlig USB-C-kabel till PC:n. För att göra inställningarna öppnar du WBM i webbläsaren. En extern 24 V-matning behövs inte.
Produkterna har en hög mätnoggrannhet på <0,5 % i alla mätområden från 0 till 100 mA upp till 0 till 100 A.
Modbus-varianterna ger dig möjlighet till ytterligare digital bearbetning av mätdata. ECM-UC-strömomvandlare fungerar mycket tillförlitligt även vid extrema minusgrader och höga installationshöjder.
Spänningsomvandlare
Välj rätt mätomvandlare för registrering av lik- och växelspänningar i olika signalområden:
- AC-spänningsomvandlare för växelspänningar upp till 660 V AC
- DC-spänningsomvandlare för likspänningar upp till 660 V DC
- DC-spänningsomvandlare för likspänningar upp till 1 500 V DC