Anslutningen mellan ECM-UC-strömomvandlaren och PC:n görs bekvämt med hjälp av en standard USB-C-kabel. Inga speciella tillbehör krävs.
Under konfigurationsprocessen sker både dataöverföringen och spänningsförsörjningen till enheten via USB-C-kabeln. Därför krävs ingen extern 24 V DC-matning för att använda strömomvandlaren. På så sätt behöver du inte ansluta och lossa elektriska ledningar på varje enhet.
Strömomvandlare för mätning av AC, DC och förvrängd ström Konfiguration via USB-C-gränssnitt via webbserver (utan 24 V DC). 4 strömmätningsområden: 0 A ... 0,1 A till 0 A ... 12,5 A. Standardkonfiguration, Push-in-anslutning