Intuitiv konfiguration och exakt mätning
ECM-UC-strömomvandlarna sparar mycket tid tack vare intuitiv enhetskonfiguration via guidad webbaserad hantering. Produkterna mäter AC-, DC- och förvrängda strömmar med en noggrannhet på < 0,5 %.
ECM-UC-100A-UI
-
Strömomvandlare
1136513
Strömomvandlare för mätning av AC, DC och förvrängd ström Konfiguration via USB-C-gränssnitt via webbserver (utan 24 V DC). Strömmätningsområde: 0 A ... 125 A. Standardkonfiguration, Push-in-anslutning. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkännande-ID: E196811-20231108cULus Listed
Godkännande-ID: E196811-20231109Kompatibla produkter
Fördelar
Intuitiv konfiguration och visualisering av mätdata via användarguidad WBM
Enkel anslutning till PC:n via standard-USB-C-kabel utan extra 24 V-försörjning
Hög mätnoggrannhet på < 0,5 % i mätområden
Digital bearbetning av mätdata
Tillförlitlig även vid temperaturer ner till -40 °C och installationshöjder på upp till 4000 m