Reparationer och returer

Vi finns till för dig ‒ även efter att du fått produkten. Oavsett om du vill reparera, returnera, reklamera eller lämna tillbaka din produkt.
Personer med headset i telefonkundtjänst

Det här kan du förvänta dig av oss

Högkvalitativa produkter och en bra service är viktiga faktorer för att du ska bli nöjd. Oavsett om det gäller returer eller reklamationer så kommer vi att hitta den bästa lösningen för dig!

Person med headset i kundtjänst

Reparationer Är något trasigt? Vi reparerar det åt dig.

Som användare är produkternas hållbarhet viktig för dig – vi garanterar dig den bästa tillverkningskvaliteten. Våra produkter är konstruerade för intensiv användning och utvecklade enligt höga standarder. Om oförutsedda problem skulle uppstå finns ett kompetent serviceteam till hands för att hjälpa dig.

Personer med returer

Returer Returnera produkter till oss om du inte behöver dem.

Har du beställt fel artikel eller behöver du inte längre den mängd du beställde? Vi stämmer gärna av med dig om det är möjligt att returnera varan mot en kreditnota.

Villkor för returer

  • Leveransdatum
    Leveransdatumet ligger inte längre tillbaka än sex månader.

  • Nuvarande produktionsstatus
    Artikeln motsvarar senaste revisionsläge.

  • Förpackning
    Förpackningen är i oskadat skick och försegling är varken öppnad eller skadad.

  • Nettovärde artikel
    Värdet för artiklarna behöver överstiga 300 EUR.

  • M-T-O – Made to Order
    Vi kan inte ta tillbaka produkter från projektspecifik tillverkning.

  • Batterier
    Dessa måste utredas för varje specifikt fall, i de flesta fall kan vi inte ta dessa i retur.

För mer information se våra Allmänna försäljningsvillkor>

Person med headset

Invändingar Är du inte nöjd med din produkt eller tjänst?

Har du problem med din beställning eller leverans? Skicka oss ett meddelande så tar vi hand om din situation på bästa möjliga sätt och hittar en gemensam lösning.

Andra skäl till reklamation?

Vi på Phoenix Contact är medvetna om att det ibland kan uppstå problem som inte passar in i de fördefinierade kategorierna. Kontakta gärna vår kundservice kundservice@phoenixcontact.com i de fall då kategorierna inte räcker till.

Person vid plockningsstation

Återtagande av uttjänta produkter Vi finns där för dig – även efter köpet

Phoenix Contact tillverkar produkter av hög kvalitet och lång livslängd som ger dig mervärde. För att uppfylla våra egna kvalitetsstandarder använder vi högkvalitativa material för att tillverka våra produkter, och vi hjälper till vid återvinningen och återanvändningen i återvinningscykeln.

Har du erhållit en artikel av oss som du inte längre behöver efter användningen och vill avfallshantera korrekt?
Phoenix Contact AB är anslutna till Elkretsen som är WEEE-myndigheten i Sverige.
El-Kretsen är ett nationellt godkänt insamlingssystem som – genom ett samarbete med landets alla 290 kommuner, ett 15-tal transportörer och 30 återvinningsanläggningar – har kontroll över hela återvinningskedjan. Phoenix Contact AB är dessutom anslutna till Blybatteriretur som är vår partner gällande de batterier vi sätter på marknaden.

Retur av gamla produkter utan kundkonto?

På Phoenix Contact lägger vi stor vikt vid hållbarhet och miljövänligt omhändertagande av gamla enheter. Vi erbjuder dig därför möjligheten att returnera gamla apparater som inte har köpts direkt från oss. Kontakta oss om du vill dra nytta av detta.

Piktogram papperskorg

Märkning på vår produkt eller på förpackningen och de bifogade dokumenten

Vad du ska tänka på

  • Det är användarens ansvar att radera personuppgifter på artiklarna som ska avfallshanteras. Kontrollera att så har skett innan du returnerar artikeln till oss eller vår servicepartner.
  • Om du kan ta ut batterier från artiklarna utan att förstöra dem ska du göra det innan du skickar dem i retur. Information om hur du tar ut batterierna finns i medföljande blad, som du kan se på motsvarande produktdetaljsida i vår e-shop.
  • Märk försändelser som innehåller litiumjonbatterier som farligt gods.
  • Alla artiklar i vårt sortiment som omfattas av lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) är märkta med den överkorsade symbolen för soptunnor på hjul. Produkter som är uppmärkta på det sättet måste avfallshanteras separat i slutet av användningscykeln och återföras korrekt i återvinningskretsloppet.

Hur vår process fungerar Det här kan du förvänta dig av oss

Service och förtroende står i centrum för oss när det gäller returer och reparationer. Därför vill vi göra våra processer så enkla och transparenta som möjligt.

Processflöde - reparationer och returer

1. Returer via webbplatsen
Du kan skicka en returförfrågan till oss via vår webbplats. För att göra detta använd någon av knapparna anmäl retur eller påbörja en reklamation.

2. Artikelinformation
Ange artikelnummer och tillhörande returinformation innan du skickar din förfrågan.

3. Bekräftelse på mottagande av returförfrågan
Du kommer att få en bekräftelse på att vi har tagit emot din förfrågan. Detta är ännu inte din returbekräftelse.

4. Bekräftelse av returbegäran
Du kommer att få din returbekräftelse tillsammans med ditt RMA-nummer och din returfraktsedel i separat e-post. Förpacka returvarorna säkert och bifoga den ifyllda följesedeln till paketet. Fäst RMA-numret och fraktsedeln tydligt och synligt på utsidan av paketet.

5. Returleverans
Skicka din retur till den adress som anges på följesedeln.

6. Bekräftelse på mottagen retur
Du kommer att få en bekräftelse från oss så snart vi har emottagit din retur.

Så här kan du snabba på din retur

  • Artikelinformation
    Vid registrering av en retur måste specificerad information om typ och artikelmängd som ska returneras lämnas.

  • Följesedel
    Returer måste märkas på följesedeln med RMA-nummer (returnummer) och orsaken till returen.

  • Förpackning och märkning
    RMA-numret måste vara väl synligt på returförpackningens utsida.

  • Returer utan föranmälan
    Vi kan inte hantera returer av varor utan föranmälan, de kommer att returneras till avsändaren.