Reläer och Solid-State-reläer på DIN-skena

Reläer och Solid-State-reläer

Upptäck vårt omfattande sortiment av reläer och Solid-State-reläer, kopplingsreläer, elektromekaniska reläer, tidreläer, kommunikations- och logikmoduler. Våra innovativa produkter erbjuder maximal tillförlitlighet och effektivitet för industriella applikationer. Våra reläer kännetecknas av hög brytförmåga, lång livslängd och många tillbehör. Solid-State-reläerna ger snabba kopplingstider och är perfekta för applikationer med hög kopplingsfrekvens. Logikmoduler erbjuder flexibla styrsystems- och automationslösningar för din applikation. Med kommunikationsmoduler integreras reläsystem i nätverket enkelt och flexibelt.

Nya produkter

Mycket kompakt tvångsstyrd relämodul på DIN-skena
Nätverkskompatibelt Remote-Interface-system PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skena

Mycket kompakta tvångsstyrda relämoduler

Sexstift med push-in-anslutningsteknik

Den mycket kompakta RIFLINE complete relämodulen växlar tillförlitligt med sex tvångsstyrda kontakter och push-in-anslutningsteknik. Dra nytta av A2-potentialfördelning via jackbara bryggor på ingångssidan och tillförlitlig återkoppling i din applikation.

Huvudegenskaper

  • Push-in-anslutningsteknik
  • Bredd på endast 20,9 mm
  • Relämodul med 6-poligt, tvångsstyrt relä
  • A2-potentialfördelning via jackbara bryggor på ingångssidan
  • Tillförlitlig feedback

Fördelar

  • Platsbesparande växling tack vare en bredd på endast 20,9 mm
  • Mer tvångsstyrda kontakter tack vare de sexpoliga reläerna
  • Snabb och enkel kabeldragning av relämodulerna tack vare push-in-anslutningsteknik
  • Enkel potentialfördelning med jackbara bryggor på ingångssidan

Nätverkskompatibelt fjärrstyrt reläsystem

Multiprotokollanslutning till styrsystemet

Det modulära fjärrreläsystemet med flexibel kanaltilldelning ger dig stöd i enkla applikationer med upp till 56 IO-kanaler. Dra nytta av hög flexibilitet och intuitiv integration tack vare kompatibilitet med vanliga styrprogramvara.

Huvudegenskaper

  • Anslutning med flera protokoll: PROFINET, Ethernet, Modbus/TCP
  • Enkel integrering i styrsystemets programvara via filer med enhetsbeskrivningar
  • Kompatibel med PLC-INTERFACE relä- och analogmoduler
  • Temperaturområde: -40 °C ... +60 °C
  • Maximalt antal kanaler: upp till 56 kanaler

Fördelar

  • Flexibel kanalkonfiguration (DI, DO, AI, AO) och kompakt utförande för enkla applikationer med ett litet till medelstort antal kanaler i decentraliserade kopplingsboxar
  • Multiprotokollanslutning tack vare innovativ nätverksmodul med högpresterande chipset (PROFINET klass C och S2-redundans)
  • Intuitiv och snabb integration på styrsystemsnivå tack vare kompatibilitet med etablerad styrprogramvara

PLC logic och PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skena

Logik- och kommunikationsmoduler Koppling och styrning av enkla applikationer med ett lågt till medelhögt antal kanaler

Våra modulära logik- och kommunikationsmoduler hanterar omkoppling och styrning av IO-signaler i enkla applikationer med lågt till medelhögt antal kanaler. På marknaden för logikmoduler kombinerar logikreläsystemet PLC logic logik-, gränssnitts- och fältnivå i en kompakt lösning. För decentraliserade applikationer erbjuder det modulära Remote-Interface-systemet PLC-INTERFACE Ethernet Gateway en flexibel och platsbesparande lösning med upp till 56 IO-kanaler. Integrera dina reläer enkelt i nätverket.

 Elektromekaniska reläer, Solid-State-reläer på DIN-skena

Kopplingsrelä För alla applikationer – pålitlig, säker, effektiv

Kopplingsreläer är en oumbärlig del av industriell automation, där tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet har stor betydelse. Utforska vårt breda sortiment av Solid-State-reläer och elektromekaniska reläer, både jackbara och som kompletta moduler. Kopplingsreläer, tvångsstyrda kopplingsreläer, högkompakta relämoduler och reläer för explosionsfarliga områden bidrar till hög anläggningstillgänglighet i din applikation.

Övervakningsrelä på DIN-skena

Övervakningsreläer Öka anläggningstillgängligheten och minska stilleståndstiderna

Övervakningsreläer är kostnadseffektiva lösningar för kontroll av viktiga elektriska och fysikaliska anläggningsparametrar. Använd EMD-övervakningsreläer för övervakning av överspänning, underspänning, överström, underström, fasbortfall, fasföljd, fasasymmetri, effektfaktor, verklig effekt samt motorlindningstemperatur och fyllningsnivåer.

Tidrelä på DIN-skena

Tidreläer Perfekt timing: Tidreläer är det kostnadseffektiva alternativet till PLC för att styra enklare tidsförlopp

Med våra tidreläer implementeras tidsstyrningar kostnadsoptimerat och enkelt för allt från några få millisekunder upp till flera dagar. Dra nytta av möjligheten att smidigt kunna ställa in enheterna via funktionsknapparna på kapslingens front. Potentialfria växlande utgångar säkrar snabba felmeddelanden och målinriktad avstängning. Välj ett passande tidrelä för den aktuella applikationen från någon av våra fyra produktfamiljer.