Övervakningsreläer - kostnadseffektiva lösningar för kontroll av viktiga anläggningsparametrar

Övervakningsrelä

Övervakningsreläer är kostnadseffektiva lösningar för kontroll av viktiga elektriska och fysikaliska anläggningsparametrar. Använd EMD-övervakningsreläer för övervakning av överspänning, underspänning, överström, underström, fasbortfall, fasföljd, fasasymmetri, effektfaktor, verklig effekt samt motorlindningstemperatur och fyllningsnivåer.

Go to Product Detail Page for item 1336408
MACX-MR-PH-690-PT - Övervakningsrelä
MACX-MR-PH-690-PT - Övervakningsrelä
1336408

3-fas-spänningsövervakningsrelä, bred strömförsörjning med 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, övervakning av fasföljd, fasavbrott och asymmetri (med justerbar asymmetri och svarsfördröjning). Konfigurationen kan göras med smartphone-app via trådlös NFC-kommunikation, 1x2-utgångar för PDT-svagströmskontakter, viloström-princip, automatisk reset, skruvanslutning som tillval och jackbar kontakt.

Go to Product Detail Page for item 1336404
MACX-MR-PH-690 - Övervakningsrelä
MACX-MR-PH-690 - Övervakningsrelä
1336404

3-fas-spänningsövervakningsrelä, bred strömförsörjning med 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, övervakning av fasföljd, fasavbrott och asymmetri (med justerbar asymmetri och svarsfördröjning). Konfigurationen kan göras med smartphone-app via trådlös NFC-kommunikation, 1x2-utgångar för PDT-svagströmskontakter, viloström-princip, automatisk reset, skruvanslutning som tillval och jackbar kontakt.

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - Övervakningsrelä
MACX-MR-PTC-PT - Övervakningsrelä
1336527

Relä för temperaturövervakning av motorlindning (max. 2x3 PTC) för temperaturgivare enligt DIN 44081 och DIN 44082 med kortslutningsövervakning av PTC-kretsen, dynamisk ledningsbrottsövervakning, 2-kanals detekteringskrets.
Avläsning är möjlig med smartphone-app via trådlös NFC-kommunikation, 1x2-utgångar för PDT-svagströmskontakter, vilokretsprincip, manuell reset, skruvanslutning som tillval och jackbar kontakt.

Go to Product Detail Page for item 1487448
MACX-MR-3V-690-R-PT - Övervakningsrelä
MACX-MR-3V-690-R-PT - Övervakningsrelä
1487448

3-fasigt spänningsövervakningsrelä med RS-485-gränssnitt (160 V AC ... 690 V AC), med övervakning av överspänning, underspänning och spänningsfönster samt funktioner för övervakning av fasföljd, fasavbrott och asymmetri (med inställbar asymmetri). Bredmatning med 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med inställbara gränsvärden och svarsfördröjning. Stödjer lagring av fel. Stödjer NFC-kommunikation och Modbus/RTU-kommunikation, med två projekteringsmöjligheter. 1 PDT-kontaktutgång för svagström, jackbar kontakt.

Fördelar

  • Öka anläggningstillgängligheten och minska stilleståndstiderna
  • Enkel konfigurering med användarvänligt användargränssnitt
  • Riktad styrning eller avstängning om gränsvärden överskrids eller underskrids
Övervakningsrelä med display och knappar

Mångsidiga övervakningsfunktioner med intuitiv användning

Smarta övervakningsreläer

Med det smarta övervakningsreläet MACX-MR får du mångsidiga övervakningsfunktioner genom utökade inställningsalternativ, stora mätområden och ett brett matningsspänningsområde.

Fördelar med vårt smarta övervakningsrelä:

  • OLED-display med hög kontrast för konfigurering på plats och visning av mätvärden
  • Smart konfigurering och enkel överföring av konfigurationer med MACX-MR-appen via NFC-kommunikation
  • Brett matningsspänningsområde med galvanisk isolering från mätkretsen
  • Utökade mätområden och hög mätnoggrannhet genom True-RMS-mätning
  • PIN-skydd mot obehöriga ändringar
  • Exakt gränsvärdesinställning utan att kontrollera och beräkna potentiometerinställningar

MACX-MR-övervakningsreläer i detalj

Smarta övervakningsreläer, konfigurering via display och knappar
Övervakningsrelä MACX-TR, felutvärdering via smartphone-appen
Smarta övervakningsreläer, översikt över portföljen
Smartphone med konfigurationsapp för övervakningsreläer
Smarta övervakningsreläer, konfigurering via display och knappar

Starta en exakt enhetskonfigurering med den intuitiva menynavigeringen, utan långa tester och beräkningar. Använd antingen den lättlästa OLED-displayen och tryckknapparna på enheten eller smartphone-appen med avancerade funktioner.

Övervakningsrelä MACX-TR, felutvärdering via smartphone-appen

Håll även ett öga på små avvikelser från normal drift. Orsaken till felet kan snabbt analyseras och elimineras med hjälp av en omfattande registrering av felkod, felvärde, avvikelse från värdet och feltid. Du kan konfigurera felutgångskontakterna så att det går att skilja på olika fel.

Smarta övervakningsreläer, översikt över portföljen

Upplev mångsidigheten hos övervakningsreläet MACX-MR med sina avancerade inställningsmöjligheter, sitt stora mätområde och sitt breda matningsspänningsområde. Den galvaniska isolationen av mät- och matningskretsen garanterar hög säkerhet och noggrannhet.

Smartphone med konfigurationsapp för övervakningsreläer

Använd de många alternativen i smartphone-appen för att intuitivt konfigurera ditt övervakningsrelä. De avancerade funktionerna omfattar avläsning och överföring av lagrade inställningar till andra övervakningsreläer samt tillgång till enhetsinformation. För att göra inställningen ännu mer intuitiv finns ett funktionsdiagram, en beskrivning och en påminnelse vid inställningsfel i appen. Med MACX-MR-appen görs en noggrann parameterkonfiguration som laddas ner till enheten i omgångar. Skydda övervakningsreläets konfiguration från obehörig åtkomst med en PIN-kod.

Fyra kompakta övervakningsreläer på en DIN-skena

Kompakta övervakningsreläer – ansluts snabbt och utan verktyg

Kompakta övervakningsreläer

De kompakta övervakningsreläerna EMD-BL är optimala för enkla övervakningsuppgifter, i synnerhet i fastighetsinstallationer och serietillverkning.

Fördelarna med våra kompakta övervakningsreläer:

  • Tar lite plats tack vare kompakt installationskapsling
  • Enkel hantering med omkopplare på framsidan av kapslingen för parameterinställning
  • Översiktlig diagnostik med status-LED
  • Perfekt för serietillverkning tack vare prisoptimerad lösning för många övervakningsfunktioner

Övervakningsrelä EMD-BL i detalj

Fyra övervakningsreläer intill varandra med en hand för storleksjämförelse
Två övervakningsreläer med en ledning, kopplad via push-in-direktanslutningsteknik
Övervakningsrelä med skruvmejsel för att ställa in parametrarna med hjälp av en omkopplare
Transportbandsdrivning med motor, kontakt och anslutning till övervakningsreläet
Fyra övervakningsreläer intill varandra med en hand för storleksjämförelse

Enheterna i EMD-BL-serien utmärker sig särskilt genom sin smala konstruktion och hör till de kompakta övervakningsreläerna i vår produktfamilj. Med allt mer elektronik i apparatskåpen är utrymmesbrist en ständig utmaning. Tack vare den utrymmessnåla konstruktionen är vårt övervakningsrelä optimalt lämpat för fastighetsinstallation och serietillverkning.

Två övervakningsreläer med en ledning, kopplad via push-in-direktanslutningsteknik

Minska kabeldragningstiden många gånger om med den beprövade push-in-direktanslutningstekniken. Utan verktyg och med upp till 50 % minskade anslutningskrafter reducerar du inte bara den tid som krävs utan även processkostnaderna. Både spännings- och fasövervakningsreläer installeras snabbt tack vare matningen från mätkretsen.

Övervakningsrelä med skruvmejsel för att ställa in parametrarna med hjälp av en omkopplare

Önskade parametrar, t.ex. övervakningsområde och växlingsfördröjning, kan enkelt ställas in med hjälp av omkopplare på framsidan av kapslingen. Väl avläsbara lysdioder ger också snabb analys på plats.

Transportbandsdrivning med motor, kontakt och anslutning till övervakningsreläet

Strömövervakning: Kontrollera elektriska laster vad gäller funktionalitet och kabelbrott med hjälp av underströmsövervakning och undvik överbelastning eller blockering med hjälp av överströmsövervakning.

Fasövervakning: Övervaka alla fasparametrar (fasfel, fasföljd och asymmetri) i ett trefasnät

Temperaturövervakning: Detektera uppvärmning av motorn med temperaturberoende motstånd som aktiverar reläet för en signal.

Spänningsövervakning: Skydda maskiner och anläggningar från skadliga effekter av över- eller underspänning.

E-paper
Översikt över hela produktportföljen

Här hittar du vår expertis inom koppling, isolation och förstärkning. Välj rätt relä för din tillämpning, från Solid-State-reläer, elektromekaniska reläer, kopplingsreläer, optokopplare, övervakningsreläer eller tidreläer till logikmoduler.

Öppna e-paper
Produktfamilj med reläer, optokopplare, övervakningsreläer och strömvakter