PLC logic-grundmodul, generation 2, med 16 I/Os, jackbar till åtta digitala eller analoga PLC-INTERFACE-plintar, expanderbar upp till 48 I/Os, realtidsklocka, Micro-USB-honkontakt, plats för minnesblock och Bluetooth Adapter, push-in-anslutning
Programmerbara logikmoduler/styrreläer
På marknaden för logikmoduler, så kallade styrreläer, kombinerar logikreläsystemet PLC logic för första gången logik-, gränssnitts- och fältanslutningsnivåerna i en lösning. Det gör att ett enda kompakt system kan användas för att koppla och styra I/O-signaler. Kombinera logikmodulen med passande relä- och analogmoduler efter behov. Den modulära konstruktionen möjliggör flexibla användningsmöjligheter.
PLC logic-expansionsmodul med 16 I/Os för jackbar anslutning på åtta PLC-INTERFACE-plintar för expansion av grundmodulen (maximalt två expansionsmoduler kan anslutas till en grundmodul), push-in-anslutning
PLC logic Set, bestående av: jackbart basis-logikmodul (BM2) och åtta reläplintar med push-in anslutning (1 växlande kontakt, 250 V AC/DC, max. 6 A)
PLC logic Stand-alone-modul, generation 2, med 16 I/Os, jackbar till åtta digitala eller analoga PLC-INTERFACE-plintar, ej expanderbar, realtidsklocka, Micro-USB-honkontakt, plats för minnesblock och Bluetooth Adapter, push-in-anslutning
Datakabel för RS-232-kommunikation mellan logikmodulerna PLC logic och pekskärmarna i serien BTP 2000. Kabellängd: 2 m
Konfektionerad, skärmad rundkabel; styrsystem: PLC logic (förbindelse till busskoppling för DIN-skena); anslutning 1: COMBICON-kontakt (1x 3-polig); anslutning 2: COMBICON-kontakt (1x 5-polig); kabellängd: 0,3 m
PLC logic-grundmodul med RS-485-anslutning för Modbus/RTU-kommunikation, med 16 I/Os, jackbar till 8 digitala eller analoga PLC-INTERFACE-plintar, expanderbar till 48 I/Os, realtidsklocka, Micro-USB-honkontakt, plats för minnesblock och Bluetooth Adapter, push-in anslutning
PLC logic Starterkit3 som består av: jackbar stand-alone-logikmodul (SAM2), åtta reläutgångsplintar med push-in anslutning (250 V AC/DC, max. 6 A), Micro-USB-programmeringskabel
Logikmoduler: översikt över systemet
Logikmoduler: logikreläsystemets moduler
Urvalet av olika moduler möjliggör en flexibel utbyggnad av systemet. På så sätt står, utöver basmodulen, även expansionsmoduler för mer komplexa uppgifter till förfogande. För varje logikmodul är åtta PLC-INTERFACE-moduler fritt valbara. Konfigurera och koppla upp till 48 I/O-signaler med en basmodul och två expansionsmoduler.
1. Basmodul
PLC logic bearbetar med en basmodul 16 I/O-signaler på bara 50 mm monteringsbredd.
2. Expansionsmoduler
Anslutningen mellan bas- och expansionsmoduler genomförs utan verktyg med integrerade kontakter.
3. Minneskomponent
Säkra program eller överför dem enkelt till andra apparater.
4. Relä- och analogmoduler
Den modulära konstruktionen med olika relä- och analogmoduler möjliggör en kanalspecifik bestyckning.
5. PLC logic-appen
Enkla och snabba parameteranpassningar och övervakning per app för iOS och Android. Appen och den tillhörande Bluetoothadaptern ger snabb och trådlös åtkomst till processdata.
Fördelar med styrreläerna
- Hög tillgänglighet med jackbara omkopplare
- Kombinera flexibelt: bestycka varje kanal individuellt som in- eller utgång med relämoduler eller analoga moduler beroende på applikationskraven
- Effektiv anslutning tack vare push-in-anslutningsteknik och specialvarianter för givar- resp. ställdonsanslutning
- Enkel realisering av projekten genom intuitiv programvara
- Trådlös drift och övervakning med Bluetooth-adapter och PLC logic-app
- Det programmerbara logikreläsystemet ingår i COMPLETE line-systemet
Fjärrstyrt reläsystem med nätverksanslutning Den decentraliserade lösningen för enkla applikationer med ett lågt till medelhögt antal kanaler.
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Det modulära Remote-Interface-systemet för enkla applikationer med upp till 56 IO-kanaler. Anslut dina reläer till nätverket på ett flexibelt sätt med multiprotokollanslutning. Dra nytta av hög flexibilitet och intuitiv integration tack vare kompatibilitet med vanliga styrprogramvara.