PLC-APT-UI-IN - Analog modul
2906917

Analog ingångsmodul för logikmodulen PLC logic (enbart generation 2), 1 kanal, signaltyp (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) kan konfigureras via DIP-switch, push-in-anslutning

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter