Logik- och kommunikationsmodul på DIN-skena

Logik- och kommunikationsmoduler

Våra modulära logik- och kommunikationsmoduler hanterar omkoppling och styrning av IO-signaler i enkla applikationer med lågt till medelhögt antal kanaler. På marknaden för logikmoduler kombinerar logikreläsystemet PLC logic logik-, gränssnitts- och fältnivån i en kompakt lösning. För decentraliserade applikationer med anslutningar till ett överordnat styrsystem erbjuder det modulära fjärrstyrda reläsystemet PLC-INTERFACE Ethernet Gateway en flexibel och platsbesparande lösning med upp till 56 IO-kanaler. Integrera dina reläer enkelt i nätverket. 

Fördelar

  • Flexibel kanalkonfiguration (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) och kompakt utförande för enkla applikationer med ett litet till medelstort antal kanaler i decentraliserade kopplingsboxar
  • Multiprotokollanslutning tack vare innovativ nätverksmodul med högpresterande chipset (PROFINET klass C och S2-redundans)
  • Intuitiv och snabb integration på styrsystemsnivå tack vare kompatibilitet med etablerad styrprogramvara
  • Hög tillgänglighet tack vare pluggbara kopplingselement i logik- och kommunikationsmodulerna
  • Kombinera flexibelt: Utrusta varje kanal individuellt beroende på applikationskraven
  • Effektiv kabeldragning tack vare push-in-anslutningsteknik och specialvarianter för kabeldragning av givare och ställdon
Logikreläsystement PLC logic med expansionsmoduler

Logikmoduler Kombinera relä- och analogmoduler med logiska funktioner och intuitiv programvara

På marknaden för logikmoduler kombinerar logikreläsystemet PLC logic för första gången logik-, gränssnitts- och fältanslutningsnivåerna i en och samma lösning. Det gör att ett enda kompakt system kan användas för att koppla och styra I/O-signaler.  Kombinera logikmodulen med passande relä- och analogmoduler efter behov. Den modulära konstruktionen möjliggör flexibla användningsmöjligheter.

PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skena

Kommunikationsmoduler Fjärrstyrt reläsystem med nätverksanslutning: Den decentraliserade lösningen för enkla applikationer med litet till medelstort antal kanaler

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Det modulära Remote-Interface-systemet stöder enkla applikationer med upp till 56 I/O-kanaler. Integrera enkelt dina reläer i nätverket. Dra nytta av hög flexibilitet och intuitiv konfiguration tack vare kompatibilitet med etablerad styrprogramvara. Våra skalbara moduler för den decentraliserade kopplingsboxen ger platsbesparingar på upp till 65 %, vilket gör dem till ett ekonomiskt komplement till klassiska fjärr-I/O-moduler.

E-magasin
Produktbroschyr

Tillförlitlig omkoppling, isolering och förstärkning av signaler. En översikt över vårt omfattande sortiment av produkter för brytare.

Till E-paper
Broschyr om reläer