På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Tillförlitlig koppling av signaler – på mycket litet utrymme
Reläsystemen från Phoenix Contact utgör det effektiva och tillförlitliga gränssnittet mellan styrsystemet och anläggnings kringutrustning. Lead Frame-teknologin i reläserien PLC-INTERFACE utgör den solida grunden för tillförlitlig omkoppling, isolering och förstärkning av signaler. Dessutom används elektromekaniska reläer och Solid-State-reläer – denna kombination har visat sig mycket välfungerande i miljontals kopplingscykler i olika applikationer och reläkopplingar.
Kvaliteten står i fokus på Phoenix Contact, där även små detaljer är av stor vikt. Med vår egen tillverkning av plast- och metalldelar producerar vi delar som utgör grunden för högkvalitativa komponenter. 100 % av produkterna testas. För att innovativa produktidéer kontinuerligt ska kunna förverkligas på konstruktions- och utvecklingsavdelningarna ökar vi kunskapen och vår interna kompetens ytterligare.
PLC-INTERFACE – mångfald med system
Lead-Frame-teknik
Lead-Frame-tekniken i reläserien PLC-INTERFACE utgör den solida grunden för tillförlitlig koppling, isolering och förstärkning av signaler: Inpressade komponenter ger ökad vibrationsbeständighet. Den optimerade värmehanteringen förlänger livslängden för elektroniska komponenter. Vi förverkligar hållbarhet med lätt separerbara material och jackbara reläer.
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Systemkabeldragningsadaptern möjliggör snabb, enkel och felfri anslutning av relämoduler till styrenheten.
Omfattande tillbehör
Man sparar upp till 70 % monteringstid med de färgmarkerade och isolerade jackbara bryggorna för PLC-relämodulerna. En säkringsadapter med 6,2 mm byggbredd gör det möjligt att säkra kanalvis utan ytterligare platsbehov på DIN-skenan.
Programmerbart logikreläsystem PLC logic
Koppla och styr I/O-signaler med ett mycket kompakt och flexibelt system. Du kan kombinera logikmodulen med motsvarande relä- och analogmoduler som du vill. Den modulära konstruktionen ger ett brett spektrum av användningsmöjligheter.
PLC logic – programmering och konfiguration
Enkla parameteranpassningar och flexibel övervakning via app med tillhörande Bluetooth-adapter. Den intuitiva programvaran LOGIC+ för att du snabbt ska kunna förverkliga dina projekt. Integrera PLC logic i överordnade styrsystem via RS-485 (Modbus/RTU).
Passion, innovation och pionjäranda blev en milstolpe inom relätekniken 1997: Lead Frame-tekniken integrerades för första gången i Phoenix Contacts relämoduler med en byggbredd på 6,2 mm. Framt till idag är det unikt på marknaden.
Brytare för en hållbar framtid
Föregångare för All Electric Society
Relämoduler för en hållbar framtid
Ta en titt bakom kulisserna i en helautomatiserad produktion med oss. Upplev pionjär- och innovationsanda ur ett nytt perspektiv. Följ med oss på en genomgång av globala tillämpningar och en glimt in i framtiden. PLC-INTERFACE stöder framtida teknik inom alla områden av All Electric Society: Power-to-X, sektorkoppling, förnyelsebar energi, industriell automation, infrastruktur och fastighetsautomation. Naturligtvis alltid under hållbarhetens tecken.
I framtidsvisionen om All Electric Society säkerställer en omfattande infrastruktur den nödvändiga transporten och utbytet av energi, signaler och data inom alla livs- och arbetsområden. Tillförlitliga omkopplingsfunktioner är avgörande för en säker och smidig drift av elektrifierade maskiner och anläggningar i detta sektorsövergripande övergripande totalsystem.
Allt om PLC-INTERFACE
Drivkrafter och kännetecken för innovation Vi är din pålitliga partner och innovationsmotor med ingenjörskunnande: omfattande tillbehör och sofistikerade funktioner för alla applikationer.
Teknik Med våra relämoduler kan du lita på innovativ teknik för ett brett utbud av standard- och elektronikvarianter med platsbesparande, enkel hantering och kabeldragning utan verktyg.
Applikationer Med PLC-INTERFACE kan du vara säker på att de juridiska och tekniska kraven uppfylls på ett säkert sätt genom innovativ teknik.
Hållbarhet Hållbarhet är en viktig komponent i hela livscykeln för PLC-INTERFACE-reläer. Minskat emballage, utbytbara reläer, transparent koldioxidavtryck och väl separerbara material för optimal återvinning.
Redo för framtiden Vi är din föregångare inom viktiga framtidsfrågor som digitalisering, koldioxidneutral energi och Power-to-X, med hjälp av elektrifiering inom alla sektorer och branscher.