Hållbarhet Läs mer om varför våra reläer är hållbara.

Hållbarhet i form av symboler som svävar över en hand med jordklot och relä
Grafik PLC-INTERFACE på temat hållbarhet

Hållbarhet genomtänkt till sista detaljen Från produktutveckling till återvinning

Temat hållbarhet är viktig under hela livscykeln för PLC-INTERFACE-reläer. I alla faser och områden optimerar vi kontinuerligt processerna i riktning mot CO₂-neutralitet. Vårt motto här är också vår drivkraft för innovation och passion:

PLC-INTERFACE-reläer – Brytare för en hållbar framtid
Mindre emballage, lätt och snabbt utbytbara reläer, transparens kring koldioxidavtryck i produktdokumentationen och lätt separerbara material (plast, komponenter och metall) för optimal återvinning av produkter.

En annan viktig punkt för oss är Phoenix Contact:s tioårsmål: CO₂-neutral tillverkning.

CO₂-transparens över hela livscykeln För att kunna forma vägen mot en koldioxidneutral framtid är det absolut nödvändigt att veta hur mycket koldioxid som genereras idag under hela produktens livscykel. Med "Product Environmental Footprint" skapar vi transparens och visar dig i detalj var och hur mycket CO₂ som släpps ut per artikel. För att fastställa CO₂-avtrycket för dina maskiner och anläggningar hittar du framöver detta dokument vid alla Phoenix Contact-artiklar och kan använda det.

Laptop med CO₂-dokumentation, QR-kod och produktlivscykel för ett relä