PLC-INTERFACE

Reläer för en hållbar framtid – en titt bakom kulisserna.
En titt på tillverkningen av ett PLC-INTERFACE-relä
Djupare inblick i PLC-INTERFACE-reläet med Lead Frame-tekniken

Lead Frame inuti ett PLC-INTERFACE-relä

Tillförlitlig koppling av signaler – på mycket litet utrymme ​

Reläsystemen från Phoenix Contact utgör det effektiva och tillförlitliga gränssnittet mellan styrsystemet och anläggnings kringutrustning. Lead Frame-teknologin i reläserien PLC-INTERFACE utgör den solida grunden för tillförlitlig omkoppling, isolering och förstärkning av signaler. Dessutom används elektromekaniska reläer och Solid-State-reläer – denna kombination har visat sig mycket välfungerande i miljontals kopplingscykler i olika applikationer och reläkopplingar.

Kvaliteten står i fokus på Phoenix Contact, där även små detaljer är av stor vikt. Med vår egen tillverkning av plast- och metalldelar producerar vi delar som utgör grunden för högkvalitativa komponenter. 100 % av produkterna testas. För att innovativa produktidéer kontinuerligt ska kunna förverkligas på konstruktions- och utvecklingsavdelningarna ökar vi kunskapen och vår interna kompetens ytterligare.

PLC-INTERFACE – mångfald med system

Interaktiv bildkarta: PLC-INTERFACE: produktöversikt med tillbehör
Lead-Frame-teknik
Lead-Frame-tekniken i reläserien PLC-INTERFACE utgör den solida grunden för tillförlitlig koppling, isolering och förstärkning av signaler: Inpressade komponenter ger ökad vibrationsbeständighet. Den optimerade värmehanteringen förlänger livslängden för elektroniska komponenter. Vi förverkligar hållbarhet med lätt separerbara material och jackbara reläer.
Lead-Frame-teknik
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Systemkabeldragningsadaptern möjliggör snabb, enkel och felfri anslutning av relämoduler till styrenheten.
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Omfattande tillbehör
Man sparar upp till 70 % monteringstid med de färgmarkerade och isolerade jackbara bryggorna för PLC-relämodulerna. En säkringsadapter med 6,2 mm byggbredd gör det möjligt att säkra kanalvis utan ytterligare platsbehov på DIN-skenan.
Omfattande tillbehör
Programmerbart logikreläsystem PLC logic
Koppla och styr I/O-signaler med ett mycket kompakt och flexibelt system. Du kan kombinera logikmodulen med motsvarande relä- och analogmoduler som du vill. Den modulära konstruktionen ger ett brett spektrum av användningsmöjligheter.
Programmerbart logikreläsystem PLC logic
PLC logic – programmering och konfiguration
Enkla parameteranpassningar och flexibel övervakning via app med tillhörande Bluetooth-adapter. Den intuitiva programvaran LOGIC+ för att du snabbt ska kunna förverkliga dina projekt. Integrera PLC logic i överordnade styrsystem via RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – programmering och konfiguration
Varianter för varje användning
Elektromekaniska, Solid-State-reläer, hybridreläer, tvångsstyrda kontakter, reläer för zon 2-applikationer (Ex), multifunktionella tidreläer, analoga I/O-moduler, Pt 100-/Pt 1000-temperaturomvandlare, reläer för DC-motorer, manuell drift
Varianter för varje användning

Passion, innovation och pionjäranda blev en milstolpe inom relätekniken 1997: Lead Frame-tekniken integrerades för första gången i Phoenix Contacts relämoduler med en byggbredd på 6,2 mm. Framt till idag är det unikt på marknaden.

Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice President (Interface Components)
Carsten Thörner, Vice President Interface Components hos Phoenix Contact

Brytare för en hållbar framtid

AES-sektorer från energi, industri, infrastruktur, mobilitet och PLC-INTERFACE

Föregångare för All Electric Society Relämoduler för en hållbar framtid

Ta en titt bakom kulisserna i en helautomatiserad produktion med oss. Upplev pionjär- och innovationsanda ur ett nytt perspektiv. Följ med oss på en genomgång av globala tillämpningar och en glimt in i framtiden. PLC-INTERFACE stöder framtida teknik inom alla områden av All Electric Society: Power-to-X, sektorkoppling, förnyelsebar energi, industriell automation, infrastruktur och fastighetsautomation. Naturligtvis alltid under hållbarhetens tecken.

I framtidsvisionen om All Electric Society säkerställer en omfattande infrastruktur den nödvändiga transporten och utbytet av energi, signaler och data inom alla livs- och arbetsområden. Tillförlitliga omkopplingsfunktioner är avgörande för en säker och smidig drift av elektrifierade maskiner och anläggningar i detta sektorsövergripande övergripande totalsystem.

Infografik PLC-INTERFACE-relä

Allt om PLC-INTERFACE

Drivkrafter och kännetecken för innovation
Vi är din pålitliga partner och innovationsmotor med ingenjörskunnande: omfattande tillbehör och sofistikerade funktioner för alla applikationer.

Teknik
Med våra relämoduler kan du lita på innovativ teknik för ett brett utbud av standard- och elektronikvarianter med platsbesparande, enkel hantering och kabeldragning utan verktyg.

Applikationer
Med PLC-INTERFACE kan du vara säker på att de juridiska och tekniska kraven uppfylls på ett säkert sätt genom innovativ teknik.

Hållbarhet
Hållbarhet är en viktig komponent i hela livscykeln för PLC-INTERFACE-reläer. Minskat emballage, utbytbara reläer, transparent koldioxidavtryck och väl separerbara material för optimal återvinning.

Redo för framtiden
Vi är din föregångare inom viktiga framtidsfrågor som digitalisering, koldioxidneutral energi och Power-to-X, med hjälp av elektrifiering inom alla sektorer och branscher.