Kopplingsrelä på DIN-skena

Kopplingsreläer

Kopplingsreläer är en oumbärlig del av den industriella automationen, där tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet är av stor betydelse. Utforska vårt breda sortiment av Solid-State-reläer och elektromekaniska reläer, jackbara samt kompletta moduler. Kopplingsreläer, tvångsstyrda kopplingsreläer, högkompakta relämoduler och reläer för explosionsfarliga områden bidrar ytterligare till att dina applikationer får en hög anläggningstillgänglighet.

Jämförelse av relämoduler Elektroniska och elektromekaniska kopplingsreläer används över hela världen för din applikation

Det är inte alltid lätt att hitta rätt reläer för en viss applikation. Den här översikten ger dig en bättre överblick. Kriterier som antal kontakter, bryggsystem, funktionsomfång och utbyggnad, godkännanden, certifieringar och tillverkarförklaringar, möjlighet till lastsäkring och användning med tillförlitlig återkoppling ger en första inblick. Hitta rätt relämoduler för din applikation i vårt breda produktsortiment.

Mycket kompakta relämoduler
Universellt industrireläsystem
Mycket kompakta relämoduler

PLC-INTERFACE

Universellt industrireläsystem

RIFLINE complete

Anslutningsteknik Push-in, skruv Push-in
Antal kontakter Upp till 2 växlande kontakter Upp till 4 växlande kontakter
Bryggsystem Ändlösa jackbara bryggor FBST...-PLC... CLIPLINE complete FBS... jackbara bryggor
Funktionsomfång Brett utbud av funktioner i ett mycket kompakt utförande och branschspecifika elektronikvarianter Standardfunktioner i olika utföranden med flerpoliga reläer
Godkännanden, certifieringar och tillverkarförklaringar UL och CSA inkl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (godkännanden för RIF-2)
Funktionsutökning Anslutning till systemkablage och programmerbart logiskt reläsystem Anslutning till systemkablage (RIF-1)
Möjlighet att säkra laster Jackbar säkringsadapter, integrerad effektbrytare Adapter för jackbar säkringsadapter (RIF-0)
Applikation med tillförlitlig återkoppling Varianter med 2-poliga relämoduler med tvångsstyrda kontakter Konsekvent produktprogram med 2- och 4-poliga relämoduler med tvångsstyrda kontakter
Till produktlistan Till produktlistan

Nya produkter

Mycket kompakt tvångsstyrd relämodul på DIN-skena
Nätverkskompatibelt Remote-Interface-system PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skena
PLC-INTERFACE med elektronisk säkring på DIN-skenan
PLC-INTERFACE-inverteringsmodul på DIN-skena

Mycket kompakta tvångsstyrda relämoduler

Sexstift med push-in-anslutningsteknik

Den mycket kompakta RIFLINE complete relämodulen växlar tillförlitligt med sex tvångsstyrda kontakter och push-in-anslutningsteknik. Dra nytta av A2-potentialfördelning via jackbara bryggor på ingångssidan och tillförlitlig återkoppling i din applikation.

Huvudegenskaper

  • Push-in-anslutningsteknik
  • Bredd på endast 20,9 mm
  • Relämodul med 6-poligt, tvångsstyrt relä
  • A2-potentialfördelning via jackbara bryggor på ingångssidan
  • Tillförlitlig feedback

Fördelar

  • Platsbesparande växling tack vare en bredd på endast 20,9 mm
  • Mer tvångsstyrda kontakter tack vare de sexpoliga reläerna
  • Snabb och enkel kabeldragning av relämodulerna tack vare push-in-anslutningsteknik
  • Enkel potentialfördelning med jackbara bryggor på ingångssidan

Nätverkskompatibelt fjärrstyrt reläsystem

Multiprotokollanslutning till styrsystemet

Det modulära fjärrreläsystemet med flexibel kanaltilldelning ger dig stöd i enkla applikationer med upp till 56 IO-kanaler. Dra nytta av hög flexibilitet och intuitiv integration tack vare kompatibilitet med vanliga styrprogramvara.

Huvudegenskaper

  • Anslutning med flera protokoll: PROFINET, Ethernet, Modbus/TCP
  • Enkel integrering i styrsystemets programvara via filer med enhetsbeskrivningar
  • Kompatibel med PLC-INTERFACE relä- och analogmoduler
  • Temperaturområde: -40 °C ... +60 °C
  • Maximalt antal kanaler: upp till 56 kanaler

Fördelar

  • Flexibel kanalkonfiguration (DI, DO, AI, AO) och kompakt utförande för enkla applikationer med ett litet till medelstort antal kanaler i decentraliserade kopplingsboxar
  • Multiprotokollanslutning tack vare innovativ nätverksmodul med högpresterande chipset (PROFINET klass C och S2-redundans)
  • Intuitiv och snabb integration på styrsystemsnivå tack vare kompatibilitet med etablerad styrprogramvara

Relämoduler – omkoppling och säkring

Högkompakt elektronisk säkring

PLC-INTERFACE erbjuder den innovativa kombinationen av relägränssnitt och elektronisk säkring (Circuit breaker) i en byggbredd på bara 6,2 mm, för mer utrymme i apparatskåpet. Märkström och frånkopplingsförhållande kan konfigureras individuellt via DIP-switchar på enheten.

Huvudegenskaper

  • Konfigurerbar med DIP-switchar
  • Elektronisk säkring (Circuit breaker) med fysisk separation via relä
  • Kompatibel med relämoduler PLC-INTERFACE
  • Enkel funktionell utökning i befintliga system
  • Platsbesparande med 6,2 mm byggbredd

Fördelar

  • Platsbesparande installation i apparatskåpet tack vare kombinationen av relägränssnitt och elektronisk säkring (Circuit breaker) med en byggbredd på 6,2 mm
  • Minskad kabeldragning tack vare omfattande tillbehör, bryggningsalternativ och lösningar för systemkabeldragning
  • Enkel systemintegration och funktionell utökning av befintliga installationer tack vare kompatibilitet med PLC-INTERFACE-relämoduler

Relämoduler – invertera signaler

Kompakt signalinvertering (PNP/NPN)

Invertermodulen är en 6,2 mm bred lösning för invertering av PNP- till NPN-signaler och vice versa. Med detta kopplingselement kan du utnyttja alla fördelar med reläsystemet PLC-INTERFACE för att realisera olika kopplingstyper med Push-in- och skruvanslutningsteknik.

Huvudegenskaper

  • Inverterar signaler från jordade NPN-transistor-utgångar till pluskopplade PNP-utgångar, samt signaler från PNP- till NPN-kopplade signaler
  • Byggbredd: 6,2 mm
  • Push-in- eller skruvanslutningsteknik
  • Drifttemperaturområde upp till +60 °C
  • Maximal överföringsfrekvens: 15 kHz
  • Bryggningsmöjligheter

Fördelar

  • Enkel signalinvertering (PNP/NPN och vice versa) för DIN-skenan
  • Platsbesparande apparatskåpslösning tack vare en kompakt byggbredd på 6,2 mm
  • Flexibel anslutning tack vare varianter med Push-in- och skruvanslutningsteknik
  • Systemkompatibilitet tack vare reläsystemet PLC-INTERFACE med alternativ för överbryggning och märkning. Mycket kompakta relämoduler ingår i COMPLETE line-systemet