Reläsockel RIF-1..., för miniatyreffektreläer med 1 eller 2 växlande kontakter eller optokopplare, push-in anslutning, möjlighet till anslutning för ingångs-/skyddskretsmodul, för montering på NS 35/7,5
Universellt industrireläsystem
Realisera alla standardreläapplikationer med de universella reläerna RIFLINE complete. Oavsett om du vill isolera, duplicera eller förstärka signaler: tillämpningsområdet sträcker sig från kopplings- och tidreläer till ersättning för minikontaktorer. Det genomgående jackbara reläsystemet möjliggör en snabb, enkel och felfri hantering.
Förmonterad relämodul med push-in anslutning, bestående av: reläsockel med låsbygel och relä. Kontaktutförande: 1 växlande kontakt. Ingångsspänning: 24 V DC
Förmonterad relämodul med push-in anslutning, bestående av: reläsockel, relälåsbygel och relä med testknapp, integrerad status LED och fridiod. Kontaktutförande: 2 växlande kontakt. Ingångsspänning: 24 V DC
Reläsockel RIF-2..., för industrireläer med 2 eller 4 växlande kontakter, push-in anslutning, möjlighet till anslutning för ingångs-/skyddskretsmodul, för montering på NS 35/7,5
Förmonterad relämodul med push-in anslutning, bestående av: reläsockel, relä, jackbar indikering/skyddkretsmodul och låsbygel. Kontaktutförande: 1 växlande kontakt. Ingångsspänning: 24 V AC
Låsbygel för relä, med hållare för märkningsmaterial, passar till reläsockel RIF-1, för 16 mm höga effektreläer och optokopplare
Förmonterad relämodul med push-in anslutning, bestående av: reläsockel, relä, jackbar indikering/skyddkretsmodul och låsbygel. Kontaktutförande: 2 växlande kontakter. Ingångsspänning: 24 V DC
Låsbygel för relä, med hållare för märkningsmaterial, passar till reläsockel RIF-1, för 25 mm höga effektreläer och optokopplare
Reläsockel RIF-0..., för miniatyreffektreläer med 1 växlande kontakt eller optokopplare, push-in anslutning, för montering på NS 35/7,5
Förmonterad relämodul med push-in-anslutning, bestående av: reläsockel, säkerhetsrelä med tvångsstyrda kontakter enligt DIN EN 61810-3, jackbar indikerings-/avstörningsmodul och monteringsbygel, kontaktfunktion: 2 växlande kontakter, inspänning: 24 V DC
Fördelar
- Komplett produktfamilj som täcker in alla standardreläapplikationer
- Enkel hantering med modernt kabeldragnings- och potentialfördelningskoncept
- Kan enkelt utökas till tidrelä med jackbar funktionsmodul
- Tillförlitligt reläsystem för en hög maskin- och anläggningstillgänglighet
- Flexibelt modulärt system tack vare tillgången till kompletta moduler och modulär montering
Nya produkter
Mycket kompakta tvångsstyrda relämoduler
Sexstift med push-in-anslutningsteknik
Den mycket kompakta RIFLINE complete relämodulen växlar tillförlitligt med sex tvångsstyrda kontakter och push-in-anslutningsteknik. Dra nytta av A2-potentialfördelning via jackbara bryggor på ingångssidan och tillförlitlig återkoppling i din applikation.
Huvudegenskaper
- Push-in-anslutningsteknik
- Bredd på endast 20,9 mm
- Relämodul med 6-poligt, tvångsstyrt relä
- A2-potentialfördelning via jackbara bryggor på ingångssidan
- Tillförlitlig feedback
Fördelar
- Platsbesparande växling tack vare en bredd på endast 20,9 mm
- Mer tvångsstyrda kontakter tack vare de sexpoliga reläerna
- Snabb och enkel kabeldragning av relämodulerna tack vare push-in-anslutningsteknik
- Enkel potentialfördelning med jackbara bryggor på ingångssidan
Tvångsstyrda kopplingsreläer
Tvångsstyrda kopplingsreläer från Phoenix Contact möjliggör omkoppling av säker återkoppling. Kopplingsreläerna används för galvanisk isolation, strömförstärkning och kontaktmultiplicering. Våra flerkanaliga kopplingsrelämoduler är utvecklade i enlighet med standarden DIN EN 61810-3 typ A och erbjuder maximal säkerhet och tillförlitlighet. Den här standarden säkerställer att speciella design- och konstruktionsåtgärder vidtas för att garantera att N/O-kontakter och brytande kontakter aldrig kan vara i samma tillstånd samtidigt.
Tack vare de tvångsstyrda kontakterna är våra reläer idealiska för användning i system med egenövervakning, t.ex. säkerhetsrelaterade styrsystem. Förlita dig på vår teknik för att maximera säkerheten och effektiviteten i dina industriella applikationer.
Multifunktionell tidsmodul
Enkel utbyggnad för dina relämoduler: Den multifunktionella, enkelt jackbara tidsmodulen för 24 V DC används för att utöka en relämodul till ett tidrelä. Du kan utrusta baserna RIF-1 till RIF-4 med den här modulen.
Du kan välja mellan tre tidsfunktioner i ett tidsintervall från 0,5 s till 100 min:
- Fördröjning av tillslag
- Som ger tillslagspuls
- Taktgivare