Jackbart miniatyrrelä, med effektkontakt, 2 växlande kontakter, testknapp, mekanisk indikering av kopplingsläge, status-LED, brytdiod, polaritet A1+, A2, ingångspänning 24 V DC
Enkelreläer och tillbehör
Med våra jackbara enkelreläer och vårt omfattande utbud av tillbehör är du alltid flexibel. Enkla och snabba byten av reläer säkerställer en hög anläggningstillgänglighet i din applikation. Från lämpliga märkmaterial och potentialfördelningssystem till multifunktionella tidmoduler - vi erbjuder ett brett utbud av tillbehör till ditt reläsystem.
Jackbart miniatyr-effektrelä, med effektkontakt, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 24 V DC
Ändlös jackbar brygga, märkström: 32 A, längd: 500 mm, färg: blå
Jackbart miniatyr-effektrelä, med effektkontakt, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 24 V DC
Ändlös jackbar brygga, märkström: 32 A, längd: 500 mm, färg: röd
Ändlös jackbar brygga, märkström: 32 A, längd: 500 mm, färg: grå
Jackbar miniatyr-optokopplare, effektoptokopplare, 1 slutkontakt, ingång: 24 V DC, utgång: 3 ... 33 V DC/3 A
Jackbart miniatyr-effektrelä, med effektkontakt, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 230 V AC
Jackbart miniatyr-effektrelä, med guldkontakt med flera lägen, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 24 V DC
Låsarm för relä, med lossningsfunktion och integrerad märkyta (7,5 x 15 mm), passande till reläsockel ECOR-1, för 25 mm höga miniatyrreläer och optokopplare
Fördelar
- Hög anläggningstillgänglighet tack vare lätt utbytbara reläer
- Spara tid vid kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör och Plug-and-Play kabeldragningslösningar
- Effektiv montering tack vare smidiga potentialfördelningssystem, t.ex. jackbara bryggor, för ditt reläsystem
- Tydlig märkning med lämpligt märkmaterial
Hjälpreläer för manövrering och omkoppling i områden med höga säkerhetskrav
Hjälpreläerna lämpar sig utmärkt för att användas i styr- och övervakningsanläggningar. De garanterar galvanisk isolation mellan hjälp- och styrströmkretsar. Samtidigt har hjälpreläerna, trots den höga brytförmågan, en låg energiförbrukning. Det gör att de lämpar sig optimalt för att användas i t.ex. transformatorstationer.
Axelankarreläet manövrerar alla kontakter samtidigt utan att några spakar kopplas in. De jackbara reläerna monteras snabbt och säkert på motsvarande sockelmodul.
Fördelar med våra hjälpreläer:
- Tillförlitlig och långvarig drift tack vare hög brytförmåga
- Platsbesparande installation tack vare kompakt konstruktion
- Enkel idrifttagning genom kundanpassade kontakter