Mycket kompakta relämoduler på DIN-skena

Mycket kompakta relämoduler

Reläsystemet PLC-INTERFACE är det effektiva gränssnittet mellan styrsystem och anläggningens kringutrustning. Sedan 1997 erbjuder vi ett ständigt växande program av mycket kompakta jackbara reläer och relämoduler. Lead frame-tekniken i den här reläserien ger en solid grund för tillförlitlig koppling, isolering och förstärkning av signaler. Dessutom används elektromekaniska reläer och Solid-State-reläer. Denna kombination bevisar sig dag efter dag med miljontals kopplingstider i olika applikationer och reläkretsar.

Fördelar

  • Mer utrymme i apparatskåpet tack vare kompakt bredd från 6,2 mm
  • Enkel anslutningsteknik efter eget val: antingen push-in-anslutningsteknik eller skruvanslutningsteknik
  • Omfattande produktprogram med specialvarianter för speciella applikationer
  • Optimering av installationsarbetet tack vare ett brett utbud av tillbehör och jackbara elektromekaniska och Solid-State-reläer
  • Logik- och kommunikationsfunktioner tack vare modulär utbyggnad med logik- och kommunikationsmoduler
  • Snabb, jackbar anslutning mellan styrsystem och relä med systemkablageadapter eller nätverkskabel

Nya produkter

Nätverkskompatibelt Remote-Interface-system PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skena

Nätverkskompatibelt fjärrstyrt reläsystem

Multiprotokollanslutning till styrsystemet

Det modulära fjärrreläsystemet med flexibel kanaltilldelning ger dig stöd i enkla applikationer med upp till 56 IO-kanaler. Dra nytta av hög flexibilitet och intuitiv integration tack vare kompatibilitet med vanliga styrprogramvara.

Huvudegenskaper

  • Anslutning med flera protokoll: PROFINET, Ethernet, Modbus/TCP
  • Enkel integrering i styrsystemets programvara via filer med enhetsbeskrivningar
  • Kompatibel med PLC-INTERFACE relä- och analogmoduler
  • Temperaturområde: -40 °C ... +60 °C
  • Maximalt antal kanaler: upp till 56 kanaler

Fördelar

  • Flexibel kanalkonfiguration (DI, DO, AI, AO) och kompakt utförande för enkla applikationer med ett litet till medelstort antal kanaler i decentraliserade kopplingsboxar
  • Multiprotokollanslutning tack vare innovativ nätverksmodul med högpresterande chipset (PROFINET klass C och S2-redundans)
  • Intuitiv och snabb integration på styrsystemsnivå tack vare kompatibilitet med etablerad styrprogramvara

PLC-INTERFACE: översikt över reläsystemet

Relämoduler för explosionsfarligt område med Ex-logotyp

Relämoduler för explosionsfarligt område Frånskilj och koppla om signaler säkert i explosionsfarliga områden

Utnyttja förnybara energikällor som vind-, sol- och vattenkraft för att till exempel producera grön vätgas. Våra elektroniska varianter, inklusive långa styrkablar och Ex-relämoduler för zon 2, hjälper dig att förverkliga moderna system.

För processindustrin erbjuder vi mycket kompakta relämoduler med ATEX-, IECEx- och UL-godkännande speciellt för applikationer i zon 2.
Med dessa relämoduler kan du även i explosionsfarliga områden säkert frånskilja och koppla om signaler. Reläerna har de Ex-godkännanden som krävs för zon 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, klass 1 zon 2).

PLC-INTERFACE med elektronisk effektbrytare

PLC-INTERFACE erbjuder den innovativa kombinationen av relägränssnitt och elektronisk säkring (effektbrytare) i en byggbredd på bara 6,2 mm. Märkströmmen och frånkopplingsförhållandet kan konfigureras individuellt via DIP-switchar på enheten.

  • Platsbesparande installation i apparatskåpet tack vare kombinationen av relägränssnitt och elektronisk säkring (effektbrytare) i 6,2 mm bredd
  • Minskad kabeldragning tack vare omfattande tillbehör, överbryggningsalternativ och lösningar för systemkabeldragning
  • Enkel systemintegration och funktionell utökning av befintliga anläggningar tack vare kompatibilitet med PLC-INTERFACE-relämoduler

PLC-INTERFACE från olika vinklar


 PLC-INTERFACE: kamerakontroll av reläproduktion

Optisk kvalitetskontroll vid reläproduktion

Kvalitet är vår högsta prioritet

Hos Phoenix Contact är kvalitet vår högsta prioritet, och därför är även de minsta detaljerna av stor betydelse för oss. Vår egen produktionsavdelning för plast- och metalldelar tillverkar de komponenter som ligger till grund för våra högkvalitativa komponenter.

Alla produkter är 100 % testade. För att kontinuerligt kunna genomföra innovativa produktidéer på våra design- och utvecklingsavdelningar utökar vi ständigt vår expertis och interna kompetens.

För att uppfylla våra kunders höga kvalitetskrav utförs t.ex. en första optisk kamerainspektion direkt efter monteringen av de elektroniska komponenterna.

Anställda med PLC-INTERFACE i produktionen

Anställda med PLC-INTERFACE i produktionen

Vår passion för reläer – så att du bara kan köra på

Dra nytta av vår mer än 25-åriga expertis inom produktion och teknik. Vi gör det enkelt för dig – från valet av produkter till säker och tillförlitlig drift i ditt system.

Redo för framtiden med digitala data: Oavsett om du använder clipx ENGINEER, utvecklingsprogramvara från Phoenix Contact, eller EPLAN, kan du förenkla planeringen av dina apparatskåpsprojekt med relevanta digitala data och makron.

Produktsortimentet har utökats och fortsätter att utökas kontinuerligt. Dessutom får du omfattande tillbehörs- och systemkabellösningar för din applikation.

Brytare för en hållbar framtid PLC-INTERFACE: Mångsidiga lösningar för alla applikationer

Vårt PLC-INTERFACE-sortiment omfattar mer än 700 helautomatiserade produkter som uppfyller kraven för nästan alla applikationer. Vi finns alltid nära dig med 50 dotterbolag och mer än 30 filialer över hela världen. Det innebär att du får skräddarsydd rådgivning, snabb leverans och högkvalitativa relämoduler som passar dina behov perfekt.

Våra reläer är certifierade och godkända för global användning. Med PLC-INTERFACE kan du vara säker på enkel och säker användning i nästan alla applikationer. Vi erbjuder ett omfattande utbud av certifikat och godkännanden för nuvarande och framtida applikationer.

Remote-Interface system - PLC-INTERFACE Ethernet gateway monterad på DIN-skena och nätverkslogotyper

Fjärrstyrt reläsystem med nätverksanslutning Den decentraliserade lösningen för enkla applikationer med ett lågt till medelhögt antal kanaler.

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Det modulära Remote-Interface-systemet för enkla applikationer med upp till 56 IO-kanaler. Anslut dina reläer till nätverket på ett flexibelt sätt med multiprotokollanslutning. Dra nytta av hög flexibilitet och intuitiv integration tack vare kompatibilitet med vanliga styrprogramvara.