V8-Adapter för 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styrsystem: PLC systemkablage från utgångskort, anslutning 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polig, anslutning 2: Kontakt (Kan snäppas i 8x PLC-INTERFACE-plintar), anslutning 3: Skruvanslutning 1x 2-polig, antal kanaler: 8, styrlogik: pluskopplad
Styrsystemsspecifik systemkabeldragning
Vårt styrsystemspecifika systemkablage har utvecklats särskilt för snabba och felfria inkopplingar till I/O-modulerna i olika styrsystem. Med enkelt jackbar frontadapter, systemkabel och anslutningsmodul, särskilt den nya generationen VARIOFACE Front Connect, spar du upp till 90 % i tid och 60 % utrymme jämfört med traditionella lösningar. VARIOFACE-systemkablage finns för alla större I/O-system.
V8-Adapter för 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styrsystem: PLC systemkablage från ingångskort, anslutning 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polig, anslutning 2: Kontakt (Kan snäppas i 8x PLC-INTERFACE-plintar), anslutning 3: Skruvanslutning 1x 2-polig, antal kanaler: 8, styrlogik: pluskopplad
VARIOFACE anslutningsmodul, för 32 kanaler, med frånskiljbara plintar och mäthylsor för fält- och systemsidan
VARIOFACE utgångsmodul, med 8 jackbara miniatyrreläer, 1 N/O kontakt/kanal, för 24 V DC (inkl. relä)
VARIOFACE frontadapter, för Siemens SIMATIC® S7-300, kopplingsbar 1 x 32 kanaler
VARIOFACE anslutningsmodul, för 32 kanaler
VARIOFACE anslutningsmodul för Siemens SIMATIC® S7-300, för max. 16 kanaler med SIMATIC®-specifik märkning (1 - 20), frånskiljbar plint och provuttag, modulbredd: 113 mm
VARIOFACE frontadapter, för Allen Bradley ControlLogix och Honeywell PlantScape, ingångskort IB 32.
Frontadaptrarna jackas i de höga kåporna 1756-TBE (ingår inte i leveransen).
VARIOFACE-frontadapter med skruvanslutning, för digitala 35-mm-moduler i SIMATIC® S7-1500, kopplingsbar 4x 8 eller 2x 8 kanaler.
Konfektionerad, skärmad rundkabel; styrsystem: Schneider Electric Foxboro FBM 247 / 248 UIO; anslutning 1: D-SUB hona (1x 37-polig); anslutning 2: D-SUB hane (2x 25-polig); kabellängd: 0,4 m
Fördelar
- Snabb och felfri inkoppling till I/O-modulerna i olika automationsenheter tack vare styrsystemsspecifika systemkabeldragningar
- Stort urval av olika funktioner som relä, solid state-relä eller genomföringskontakter
- Individuell konstruktion genom interfacemoduler med 1-, 2- eller 3-ledaranslutningsteknik
- Flexibel – anslut med push-in-, fjäderkraft- eller skruvanslutningsteknik
- Enkel planering med referenslista för projektering eller online-konfigurator
- Systemkabeldragning ingår i COMPLETE line-systemet
VARIOFACE-systemkabeldragning med jackbara komponenter
Översikt över styrsystemspecifik systemkabeldragning
Den styrsystemsspecifika VARIOFACE-systemkabeldragningen består av följande komponenter:
- Frontadapter: Frontadaptern korskopplar signalerna så att inga separata ledare behöver dras. Den ansluts enkelt till styrsystemets passande in-/utmatningskort. Vi erbjuder lösningar för följande styrsystemstillverkare: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
- Systemkablar: Via en förmonterad systemkabel överförs signalerna från styrsystemet till modulen. De finns i olika utföranden beroende på längd, poltal och skärm.
- Anslutningsmoduler: Anslutningsmodulen överför styr- och fältsignaler. Upplev ett brett produktprogram. Anslutningsmoduler finns med olika anslutningstekniker, monteringsbredder och med olika funktioner.
VARIOFACE Front Connect
Den nya generationen högkompakta anslutningsmoduler är det perfekta komplementet mellan remote-I/O-system och fältnivå.Innovativ design möjliggör snabb och felfri kabeldragning samt sparar plats i apparatskåpet.VARIOFACE Front Connect ger optimalt stöd till den decentrala periferin med hög flexibilitet och ett smalt utförande.
VARIOFACE Front Connect
Konventionell installation med enkelledare
Konventionell installation med enkelledare
Kabeldragningen av perifer utrustning med enkelledare är mycket tidskrävande och känslig för fel.
Egenskaper:
- Tidskrävande eftersom flera olika arbetssteg behövs, som avkortning, avisolering, märkning, kontaktpressning och montering av trådarna
- Varje enkelledaranslutning är en möjlig felkälla
- Kabelbuntarna är oöversiktliga
- Mödosam felsökning
- Maximal flexibilitet med enkelledare
VARIOFACE-systemkabeldragning
VARIOFACE-systemkabeldragning
Systemkabeldragningen handlar om ett avstämt kabeldragningskoncept som består av frontadapter, systemkabel och modul.
Egenskaper:
- Jackbara komponenter möjliggör snabb och felfri anslutning
- Spara 90 % av tiden jämfört med konventionell enkelledaranslutning
Konfigurator för systemkablage för styrsystem
Konfigurator: VARIOFACE – systemkablage för styrsystem
Konfigurera din skräddarsydda Plug-and-Play-lösning för nya installationer och uppgraderingar. Intuitivt användargränssnitt och 3D-modeller säkerställer enkel hantering. Med bara några klick kan du välja dina lösningskomponenter som består av frontadaptrar, systemkablar och signalöverföringsmoduler.
Styrsystemsspecifik systemkabeldragning med PLC-V8-adapter
Systemkabeldragningsadaptern möjliggör snabb och felfri anslutning av relämoduler till styrsystemsnivån. I lösningen förenas produktegenskaperna hos PLC-INTERFACE och VARIOFACE–systemkabeldragningen. In- och utgångsmodulen möjliggör en kanalspecifik bestyckning enligt kopplingskraven, tack vare den modulära konstruktionen.