Varianter:
- Honkontakt- på stiftlist
- Honkontakt- på honkontaktlist
- Stift- på stiftlist
- Ledararea per ledare: 0,25 mm²
- Strömbelastningsförmåga per ledare: 2 A
- Poltal: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC eller halogenfri, skärmad)
Systemkablar med D-SUB eller FLK används för snabba och felfria 1:1-anslutningar mellan automationsenheter och anslutningsmoduler. Välj mellan en mängd förkonfektionerade systemkablar med olika poltal. Sammankopplingen sker med enkelledare, stift- eller grenuttag. Vi underlättar dig: Systemkablarna finns både i standardlängder mellan 0,5 och 10 m men du kan också beställa dem i anpassade längder.
Konfektionerad, skärmad rundkabel; anslutning 1: D-SUB hona (1x 9-polig); anslutning 2: D-SUB hane (1x 9-polig); kabellängd: 6 m
Konfektionerad rundkabel; styrsystem: ABB S800 I/O; anslutning 1: D-SUB hona (1x 25-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (2x 14-polig); kabellängd: 1 m
Konfektionerad rundkabel; styrsystem: ABB S800 I/O; anslutning 1: D-SUB hona (1x 25-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (2x 14-polig); kabellängd: 2 m
Konfektionerad, skärmad rundkabel; anslutning 1: Enkelledare (25-polig) (Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor. Skärmnätet är anslutet till en separat kabelände.); anslutning 2: D-SUB hona (1x 25-polig); kabellängd: 2 m
Konfektionerad, skärmad rundkabel; anslutning 1: Enkelledare (25-polig) (Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor. Skärmnätet är anslutet till en separat kabelände.); anslutning 2: D-SUB hona (1x 25-polig); kabellängd: 3 m
Konfektionerad, skärmad rundkabel; anslutning 1: D-SUB hona (1x 37-polig); anslutning 2: D-SUB hane (1x 37-polig); kabellängd: 2 m
Konfektionerad rundkabel; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); kabellängd: 2 m
Konfektionerad, skärmad rundkabel; anslutning 1: D-SUB hona (1x 25-polig); anslutning 2: D-SUB hane (1x 25-polig); kabellängd: 2 m
Konfektionerad, skärmad rundkabel; anslutning 1: D-SUB hona (1x 25-polig); anslutning 2: D-SUB hane (1x 25-polig); kabellängd: 3 m
Konfektionerad, skärmad rundkabel; anslutning 1: D-SUB hona (1x 9-polig); anslutning 2: D-SUB hane (1x 9-polig); kabellängd: 1 m
Konfigurator för systemkablage för styrsystem
Konfigurera din skräddarsydda Plug-and-Play-lösning för nya installationer och uppgraderingar. Intuitivt användargränssnitt och 3D-modeller säkerställer enkel hantering. Med bara några klick kan du välja dina lösningskomponenter som består av frontadaptrar, systemkablar och signalöverföringsmoduler.
Våra VARIOFACE-systemkablar skiljer sig åt mellan systemkablar med IDC/FLK-kontakter och systemkablar med D-SUB-kontakter. Varje kategori finns tillgänglig med PVC-kabel eller halogenfri kabel. Dessutom finns kablar tillgängliga både som avskärmade och oavskärmade. Beroende på dina behov får du den kundanpassade kabeln med kontakter på båda sidor eller anpassad på ena sidan med en öppen kabelände.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VARIOFACE-systemkabel med IDC/FLK-kontakt | VARIOFACE-systemkabel med D-SUB-kontakt | |
| Ledararea | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
| Max. ström per ledare | 1 A | 2 A |
| Kabeltyp | PVC/halogenfri | PVC/halogenfri |
| Utförande | Skärmad/oskärmad | Skärmad |
| Kontakt | Ensidigt med öppen kabelände eller båda sidor | Ensidigt med öppen kabelände eller båda sidor |
Varianter:
Varianter:
Varianter:
Varianter:
Färgkodning öppen kabelände
Med ett användarvänligt färg- och nummerkodningssystem kan ledarna identifieras direkt. Den tydliga tilldelningen av en- och tiotal med hjälp av det enkla färgkodningssystemet möjliggör översiktlig märkning. Till exempel står färgen brun alltid för siffran "1" och färgen gul för siffran "4". Ledaren med den brungula märkningen är alltså alltid ledare nummer 14.