Universella moduler med D-SUB, FLK och andra kontakter

Universella moduler med D-SUB, FLK och andra kontakter

VARIOFACE-anslutningsmoduler sörjer för säker signalöverföring mellan fält- och automationsnivån. De universella anslutningsmodulerna sammankopplar mångpoliga kontakter – bland annat IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-skenor eller RJ45 – till skruv-, push-in- eller fjäderplintar. Lägg till våra universalsystemkablar för snabb och polvändningssäker 1:1-kabeldragning.

Fördelar

  • Snabb, polaritetssäker 1:1-kabeldragning med universella anslutningsmoduler
  • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
  • Varje anslutningsmodul kan definieras exakt med olika märkningar
  • Kontrollfunktion: Även tillgänglig med statusindikering
VARIOFACE – systemkablage för styrsystem

Konfigurator för systemkablage för styrsystem

Konfigurator: VARIOFACE – systemkablage för styrsystem

Konfigurera din skräddarsydda Plug-and-Play-lösning för nya installationer och uppgraderingar. Intuitivt användargränssnitt och 3D-modeller säkerställer enkel hantering. Med bara några klick kan du välja dina lösningskomponenter som består av frontadaptrar, systemkablar och signalöverföringsmoduler.

Våra anslutningsmoduler i jämförelse

VARIOFACE-portföljen består av olika komponenter som säkerställer en smidig signalöverföring. VARIOFACE Professional är idealisk för universell användning för att koppla ihop fältnivån med styrsystemsnivån. Med den nya VARIOFACE Front Connect kan en anslutning mellan fältnivån och fjärr-I/O-system nu också realiseras med en byggbredd på endast 19 mm. Slipp hårda kabeldragningar med relämoduler och använd en jackbar lösning för den här anslutningen med V8-adaptern i VARIOFACE-produktfamiljen.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE PLC-V8-adapter
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

VARIOFACE PLC-V8-adapter

Anslutningsteknik Push-in, skruv Push-in Stickkontakter till relämoduler för PLC-INTERFACE 6,2 mm / 14 mm relä och RIFLINE complete
Kontakt D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Poltal 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14-polig (IDC/FLK)
Specialvarianter Potentialfördelare/genomföringsmoduler/ LED-display nej nej
Byggbredd Beroende på typ 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Fyra VARIOFACE Professional-moduler på en skena framifrån

VARIOFACE Professional Universella anslutningsmoduler

Använd universella anslutningsmoduler för att ansluta styrsystems- och fältnivån. VARIOFACE Professional erbjuder ett samordnat, modulärt och robust system som sparar utrymme. De används när kontakter med enkelledare ska anslutas. Moduler för signalöverföring och potentialfördelning finns tillgängliga enligt din tillämpning.

  • Exakt definierbara moduler tack vare variabel märkning
  • Lätt hantering med metallbas för montering på DIN-skena
  • Universellt användbara moduler för alla vanliga poltal och med skruv- eller push-in-anslutningsteknik
Potentialfördelar-anslutningen på en strömförsörjning

VARIOFACE-potentialfördelare

De mångsidiga VARIOFACE-potentialfördelarna lämpar sig för att fördela driftspänningen eller för att dela upp styrspänningen. De är utformade för tillämpningar upp till 250 V/30 A. Dra nytta av enkel och exakt fördelning av elektriska signaler, särskilt i trånga utrymmen.

  • Omfattande insamling av signaler tack vare flera potentialnivåer
  • Överskådlig uppdelning av potentialer med separat matning för stora ledarareor
  • Tydlig tilldelning av anslutningsplintar tack vare kontinuerlig märkning

VARIOFACE Front Connect Anslutningsmoduler med frontanslutningar

Felfri kabeldragning och platsbesparingar i apparatskåpet är de utmärkande egenskaperna hos VARIOFACE Front Connect. Detta tillägg mellan fjärr-I/O-system och fältnivån stöder den decentraliserade periferiutrustningen med hög flexibilitet och ett smalt utförande.

VARIOFACE Front Connect i vy framifrån med tre moduler
VARIOFACE Front Connect modul framifrån
Planeringssituationen på skärmen: Man sitter framför en dator
VARIOFACE Front Connect med ansluten systemkabel med öppen ände i vy framifrån
VARIOFACE Front Connect i vy framifrån med tre moduler

  • Minskad kabeldragning tack vare push-in-plintar med frontanslutningsteknik
  • Platsbesparing på upp till 60 %, tack vare en byggbredd på 19 mm
  • Plug-and-Play-anslutning till fjärr-I/O- och fältnivån med omfattande systemkablageutbud

VARIOFACE Front Connect modul framifrån

Med push-in-teknik minskar du avsevärt den tid som går åt till kabeldragning. Tydlig märkning och färgade tryckknappar underlättar hanteringen och säkerställer intuitiv kabeldragning.

Planeringssituationen på skärmen: Man sitter framför en dator

Integrera VARIOFACE Front Connect enkelt i din planering och dokumentation tack vare mer tillgängliga CAD-data och EPLAN-makron.

VARIOFACE Front Connect med ansluten systemkabel med öppen ände i vy framifrån

VARIOFACE Front Connect-produktsortimentet omfattar exakt passande tillbehör som systemkablar med öppna kabeländar för universella anslutningar.

Relä med systemkablageadapter som ännu inte är ansluten i vy framifrån

VARIOFACE PLC-V8-adapter Jackbar anslutning för relämoduler

Säkerställ en felfri anslutning av relämoduler till styrsystemsnivån med hjälp av systemkablageadaptern. Här integreras funktionerna hos PLC-INTERFACE och VARIOFACE-systemkablage i en och samma lösning. Enligt dina kopplingskrav är en kanalspecifik bestyckning av ingångs- och utgångsmodulen möjlig.

  • Enkel och snabb koppling av kopplingsnivå och styrsystem eftersom inga separata ledningar behöver anslutas
  • Hög flexibilitet tack vare den modulära konstruktionen för kanalspecifik bestyckning av reläutgångsmodulen
  • Direkt anslutning av matnings- och returledningar till givar- och ställdonsserien

Kabeldragningar mellan styrsystem- och gränssnittsnivå

System med kundanpassad kabel med V8-adapter och relä med en anslutning till slutanvändaren
Första nivån med kontakt från styrsystemet
V8-adaptern är i förgrunden
PLC-INTERFACE-reläer är i förgrunden
Sensorer och ställdon på fältnivå i förgrunden
System med kundanpassad kabel med V8-adapter och relä med en anslutning till slutanvändaren

PLC V8-adaptrarna jackas enkelt på de åtta PLC-INTERFACE-reläer som kopplats till varandra. Detta gör att reläerna ansluts snabbt och i synnerhet felfritt till IDC/FLK- eller D-SUB-kontakter med I/O-kort.

Första nivån med kontakt från styrsystemet

Systemkablarna som kommer från styrsystemet är förmonterade med kontakter och anslutna till PLC-V8-adaptrarna.

V8-adaptern är i förgrunden

PLC-INTERFACE-reläerna har bryggschakt. För att upprätta en anslutning pluggas PLC-V8-adaptrarna in på bryggschakten.

PLC-INTERFACE-reläer är i förgrunden

PLC-INTERFACE-reläerna utgör kopplingsnivån mellan styrsystems- och fältnivån.

Sensorer och ställdon på fältnivå i förgrunden

De givare och ställdon som finns på fältnivå är anslutna till PLC-INTERFACE-reläerna.

Kabeldragning mellan gränssnitts- och fältnivån Besparingspotential med ställdons- och givarvarianter

Interaktiv bildkarta: Kablage för ställdon och givare med systemkablageadapter
Direktanslutning
Med VARIOFACE behövs inte längre de vanliga radplintarna och deras kabeldragning, eftersom matnings- och returledningarna ansluts direkt till relämodulens ställdon- eller givarvariant.
Jackbar anslutning
Med kabeldragning till styrsystemet med systemkabeln slipper du komplicerade entrådiga ledningar.
Jackbara bryggor i stället för trådbryggor
Ersätt trådbryggor med jackbara bryggor för potentialfördelning för att minska kabeldragningen.
Broschyr
Översikt över hela produktportföljen

Få en översikt över systemkablage för styrsystem. Läs mer om hur du hittar passande anslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft för din applikation.

Öppna broschyr
Systemkablar och systemkablagemoduler