cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A |
VARIOFACE frontadapter, för Allen Bradley ControlLogix och Honeywell PlantScape, ingångskort IB 32.
Frontadaptrarna jackas i de höga kåporna 1756-TBE (ingår inte i leveransen).
Produkttyp | Frontadapter |
Produktfamilj | VARIOFACE |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Funktionsisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 63 V |
Märkstötspänning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passande I/O-kort | 1756-IB32 |
Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passande I/O-kort | TC-IDD 321 |
Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
Anslutningstyp | Kontakt |
Poltal | 36 |
Anslutning 2 (fältnivå) | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 50 |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Anslutning 3 (försörjning) | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Poltal | 4 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Åtdragningsmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Delning | 3,81 mm |
Artikelmått | |
Bredd | 104,9 mm |
Höjd | 33 mm |
Djup | 40,84 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
Monteringssätt | Jackat montage |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2302748 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK231S |
Produktnyckel | DK231S |
GTIN | 4017918910471 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 65,333 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 62,7 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 51622aad-fd34-471e-8b78-18f128637d39 |