PLC-INTERFACE Ethernet Gateway starterkit, bestående av: jackbar basmodul PLC-V8R/ETH-MP/BM med 2x RJ45-anslutning och multiprotokollanslutning (PROFINET, EtherNet/IP™ och Modbus/TCP), fyra reläutgångsplintar med push-in-anslutning och fyra reläingångsplintar med push-in-anslutning.
Modulärt fjärrstyrt reläsystem med nätverksanslutning
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Det modulära Remote-Interface-systemet stödjer enkla applikationer med upp till 56 IO-kanaler. Integrera enkelt dina reläer i nätverket. Dra nytta av hög flexibilitet och intuitiv konfiguration tack vare kompatibilitet med etablerad styrsystemsprogramvara. Våra skalbara moduler för den decentraliserade kopplingsboxen ger platsbesparingar på upp till 65 %, vilket gör dem till ett ekonomiskt komplement till klassiska fjärrstyrda IO-lösningar.
PLC-INTERFACE-Ethernet-gateway-grundmodul med 2x RJ45-anslutning och multiprotokollanslutning (PROFINET, Ethernet/IP™ och Modbus/TCP) med 8 I/Os, jackbar till 8 digitala eller analoga PLC-INTERFACE-plintar, expanderbar till 56 I/Os, push-in-anslutning
PLC-INTERFACE-Ethernet-gateway-expansionsmodul med 16 I/Os för jackbar anslutning på 8 PLC-INTERFACE-plintar för expansion av grundmodulen PLC-V 8R.../BM (max. 3 expansionsmoduler kan anslutas till 1 grundmodul), push-in-anslutning
Fördelar
- Flexibel kanalkonfiguration (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) och kompakt utförande för enkla applikationer med ett litet till medelstort antal kanaler i decentraliserade kopplingsboxar
- Multiprotokollanslutning tack vare innovativ nätverksmodul med högpresterande chipset (PROFINET klass C och S2-redundans)
- Intuitiv och snabb integration på styrsystemsnivå tack vare kompatibilitet med etablerad styrprogramvara
- Nya funktioner och optimerad prestanda tack vare uppdateringar av Firmware.
- Maximalt antal kanaler: Upp till 56 individuellt konfigurerbara kanaler med separata expansionsmoduler
- Enkel funktionsexpansion i befintliga system tack vare systemkompatibilitet med PLC-INTERFACE reläsystem
Rustad för framtiden: en översikt över fjärrstyrda reläsystem
Systemjämförelse: Decentraliserad anslutning av kopplingsreläer
Systemjämförelse: klassisk lösning vs. modern lösning
Klassisk lösning med busskopplare och I/O-kort jämfört med fjärrreläsystemet
Inom industriell automation är utmaningen att integrera olika signaler i små, decentraliserade apparatskåp och ansluta dem till överordnade styrenheter via Industrial Ethernet. Även för applikationer med ett litet antal I/O eller låg komplexitet använder många företag nu kraftfulla fjärr-I/O-system.
Vi erbjuder dig en ekonomisk lösning som är speciellt anpassad till dessa krav. Vårt anpassningsbara Remote-Interface reläsystem möjliggör en kostnadseffektiv och utrymmesbesparande implementering, oavsett om det är en ny design eller en utökning av ditt befintliga PLC-INTERFACE reläsystem. Du kan lita på vår expertis för att göra din signalbehandling mer effektiv och framtidssäker.
Ett fjärrstyrt reläsystem för alla standardsignaler
Decentraliserad kopplingsbox med fjärrstyrt reläsystem i industriell miljö
Klassiska kopplingsreläer plus analoga I/O och temperaturingångar
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway ger dig möjlighet att optimera dina decentraliserade applikationer. Vårt fjärrstyrda reläsystem bearbetar digitala och analoga signaler och registrerar och bearbetar exakta temperatur- och analogvärden med 10-bitars upplösning (värdeområde 0-1.000). Upplev framtidens automatisering av enkla applikationer med vår PLC-INTERFACE Ethernet gateway.
Dina förmåner i en överblick:
- Mångsidig signalbehandling: Stöd för digital IN/OUT som kopplingsrelä och analog IN/OUT.
- Exakt analog värdebehandling: 10-bitars upplösning för exakta mätningar.
- Utrymmesbesparande: Minskar utrymmesbehovet med upp till 65 %.
- Minskad komplexitet: Förenklad systemarkitektur och mindre kabeldragningsarbete.
- Kundanpassad kanaltilldelning: Erbjuder en hög grad av flexibilitet i din applikation.
PLC-INTERFACE: Reläsystemet för din applikation Upptäck mångfalden och fördelarna med PLC-INTERFACE
Remote-I/O-system i Axioline-familjen för apparatskåp och fältinstallation
Remote-I/O-system för apparatskåp och fältinstallation
Välj ur en omfattande palett av Remote-I/O-moduler för apparatskåpet, även för extra snabb datakommunikation. Skapa t.ex. säkerhetsapplikationer med våra PROFIsafe-moduler, eller helt utan säkerhetsstyrsystem med SafetyBridge Technology. Våra I/O-system kan kombineras perfekt med alla programmerbara styrsystem (PLC) från Phoenix Contact.
För decentral automation utan apparatskåp, använd I/O-moduler i blockutförande med hög funktionalitet och extra robust konstruktion för krävande industrimiljöer. Genom att använda digitala I/O-enheter, IO-Link-master och passande IO-Link-enheter kan du utöka applikationens funktionsomfång.